Kugeldruckschrauben, mit Kopf, volle Kuge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22710.0062
22710.0064
22710.0066
22710.0082
22710.0084
22710.0086
22710.0102
22710.0104
22710.0106
22710.0122
22710.0124
22710.0126
22710.0162
22710.0164
22710.0166
22710.0202
22710.0204
22710.0206
22710.0242
22710.0244
22710.0246
22710.0752
22710.0754
22710.0756
22710.0762
22710.0764
22710.0766
22710.0772
22710.0774
22710.0776
22710.0782
22710.0784
22710.0786
22710.0792
22710.0794
22710.0796
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Kugel Werkstoff Schraube Dimension d Dimension d2
(mm)
Dimension l1
(mm)
Dimension l3
(mm)
Dimension l4
(mm)
WS
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.

2.96 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M61020.86359

3.00 €

1 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M61030.86359

3.03 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M61040.861659

3.46 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M81321.283.5615

3.56 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M81336.283.5615

3.68 €

2.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M81351.2822615

4.27 €

1 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M101626.7104.5820

4.40 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M101641.7104.5820

4.71 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M101661.71028820

5.33 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1218321251030

5.59 €

3.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1218521251030

6.14 €

3.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M12188212441030

7.14 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M162443.31661460

7.78 €

4.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M162463.31661460

8.53 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M162483.316361460

13.30 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M203054.2207.51790

14.22 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M203084.220281790

15.32 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2030104.220481790

22.86 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M243664.724919120

27.31 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M243694.7243019120

29.12 €

18.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M2436124.7246019120

4.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M61020.8635-

4.44 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M61030.8635-

4.48 €

2 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M61040.86165-

5.05 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M81321.283.56-

5.59 €

2 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M81336.283.56-

6.32 €

2 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M81351.28226-

6.72 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M101626.7104.58-

7.13 €

2 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M101641.7104.58-

7.83 €

2 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M101661.710288-

8.82 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M12183212510-

9.91 €

1 2 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M12185212510-

10.90 €

6.76 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M121882124410-

15.13 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M162443.316614-

15.90 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M162463.316614-

17.70 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M162483.3163614-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support