Kugeldruckschrauben, mit Kopf, abgeflachte Kugel

Kugeldruckschrauben, mit Kopf, abgeflachte Kugel
  • Sonderpreis
Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.
Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22710.0562
22710.0564
22710.0566
22710.0582
22710.0584
22710.0586
22710.0602
22710.0604
22710.0606
22710.0622
22710.0624
22710.0626
22710.0662
22710.0664
22710.0666
22710.0702
22710.0704
22710.0706
22710.0742
22710.0744
22710.0746
22710.0832
22710.0834
22710.0836
22710.0842
22710.0844
22710.0846
22710.0852
22710.0854
22710.0856
22710.0862
22710.0864
22710.0866
22710.0872
22710.0874
22710.0876
22710.0892
22710.0894
22710.0896
22710.0902
22710.0904
22710.0906
22710.0922
22710.0924
22710.0926
22710.0962
22710.0964
22710.0966
22710.0972
22710.0974
22710.0976
22710.0982
22710.0984
22710.0986
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Kugel Werkstoff Schraube Dimension d Dimension d2
(mm)
Dimension d3
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimension l3
(mm)
Dimension l4
(mm)
WS
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.

4.09 €

2.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M6103.2206359

4.16 €

2.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M6103.2306359

4.19 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M6103.24061659

4.80 €

2.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M8134.52083.5615

4.96 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M8134.53583.5615

5.12 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M8134.550822615

5.68 €

3.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1016625104.5820

5.85 €

3.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1016640104.5820

6.09 €

3.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10166601028820

7.88 €

4.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M12187.2301251030

8.17 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M12187.2501251030

8.82 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M12187.28012441030

11.13 €

6.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M162410.7401661460

12.05 €

1 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M162410.7601661460

12.81 €

7.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M162410.78016361460

20.93 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M203013.550207.51790

21.92 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M203013.58020281790

23.03 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M203013.510020481790

31.56 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M243615.86024919120

35.62 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M243615.890243019120

37.65 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M243615.8120246019120

6.72 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M6103.220635-

6.72 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M6103.230635-

6.80 €

4.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M6103.2406165-

8.29 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M8134.52083.56-

8.75 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M8134.53583.56-

9.62 €

5.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M8134.5508226-

10.10 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M1016625104.58-

10.68 €

2 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M1016640104.58-

11.27 €

6.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M101666010288-

13.38 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M12187.23012510-

14.51 €

9.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M12187.25012510-

15.54 €

1 2 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M12187.280124410-

23.03 €

1 2 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M162410.74016614-

23.54 €

1 2 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M162410.76016614-

25.06 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl gehärtetEdelstahl 1.4305M162410.780163614-

16.82 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M8134.52083.5615

17.00 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M8134.53583.5615

17.28 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M8134.550822615

19.47 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1016625104.5820

19.67 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M1016640104.5820

19.72 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M10166601028820

21.81 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M12187.2301251030

21.87 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M12187.2501251030

22.04 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M12187.28012441030

25.28 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M162410.7401661460

25.76 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M162410.7601661460

26.44 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M162410.78016361460

33.07 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M203013.550207.51790

33.88 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M203013.58020281790

35.33 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M203013.510020481790

43.44 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M243615.86024919120

47.68 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M243615.890243019120

49.53 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M243615.8120246019120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support