Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet. Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden. |
Abmessungen | SW | Belastbarkeit bei statischer Belastung1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | |||
d1 | l1 | ball diameter | max. | min. | max. | |||
[mm] | [mm] | [kN] | [°C] | [g] | ||||
volle Kugel, Vergütungsstahl | ||||||||
M 3 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | – | 250 | 0.1 | 22720.0032 |
M 3 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | – | 250 | 0.2 | 22720.0033 |
M 3 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | – | 250 | 0.3 | 22720.0034 |
M 4 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 0.3 | 22720.0042 |
M 4 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 0.4 | 22720.0043 |
M 4 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 0.5 | 22720.0044 |
M 4 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 0.7 | 22720.0045 |
M 4 | 16.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 1.0 | 22720.0046 |
M 5 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 0.7 | 22720.0052 |
M 5 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 0.9 | 22720.0053 |
M 5 | 12.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 1.1 | 22720.0054 |
M 5 | 16.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 1.6 | 22720.0055 |
M 5 | 20.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 2.0 | 22720.0056 |
M 5 | 25.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 2.6 | 22720.0058 |
M 6 | 10.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 1.3 | 22720.0062 |
M 6 | 12.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 1.7 | 22720.0063 |
M 6 | 16.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 2.3 | 22720.0064 |
M 6 | 20.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 3.0 | 22720.0065 |
M 6 | 25.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 3.8 | 22720.0066 |
M 8 | 11.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 2.5 | 22720.0081 |
M 8 | 13.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 2.8 | 22720.0082 |
M 8 | 17.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 4.0 | 22720.0083 |
M 8 | 21.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 5.2 | 22720.0084 |
M 8 | 26.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 6.7 | 22720.0085 |
M 8 | 31.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 8.3 | 22720.0086 |
M10 | 13.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 4.7 | 22720.0101 |
M10 | 17.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 6.0 | 22720.0102 |
M10 | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 8.0 | 22720.0103 |
M10 | 26.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 10.0 | 22720.0104 |
M10 | 31.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 13.0 | 22720.0105 |
M10 | 36.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 15.0 | 22720.0106 |
M10 | 41.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 18.0 | 22720.0108 |
M12 | 18.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 9.2 | 22720.0121 |
M12 | 22.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 11.0 | 22720.0122 |
M12 | 27.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 14.0 | 22720.0123 |
M12 | 32.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 18.0 | 22720.0124 |
M12 | 42.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 25.0 | 22720.0126 |
M12 | 52.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 32.0 | 22720.0128 |
M16 | 23.3 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | – | 250 | 22.0 | 22720.0161 |
M16 | 28.3 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | – | 250 | 27.0 | 22720.0162 |
M16 | 38.3 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | – | 250 | 41.0 | 22720.0164 |
M16 | 53.3 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | – | 250 | 61.0 | 22720.0166 |
M20 | 34.2 | 15.0 | 10.0 | 90.0 | – | 250 | 52.0 | 22720.0202 |
M20 | 44.2 | 15.0 | 10.0 | 90.0 | – | 250 | 73.0 | 22720.0204 |
M20 | 54.2 | 15.0 | 10.0 | 90.0 | – | 250 | 94.0 | 22720.0205 |
M20 | 64.2 | 15.0 | 10.0 | 90.0 | – | 250 | 114.0 | 22720.0206 |
M24 | 39.7 | 18.0 | 12.0 | 120.0 | – | 250 | 89.0 | 22720.0242 |
M24 | 54.7 | 18.0 | 12.0 | 120.0 | – | 250 | 133.0 | 22720.0244 |
M24 | 84.7 | 18.0 | 12.0 | 120.0 | – | 250 | 223.0 | 22720.0246 |
volle Kugel, Rostfreier Stahl | ||||||||
M 3 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | – | 250 | 0.1 | 22720.0747 |
M 3 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | – | 250 | 0.3 | 22720.0748 |
M 3 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | – | 250 | 0.4 | 22720.0749 |
M 4 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 0.3 | 22720.0750 |
M 4 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 0.4 | 22720.0752 |
M 4 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 0.6 | 22720.0754 |
M 4 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 0.7 | 22720.0756 |
M 4 | 16.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | – | 250 | 1.0 | 22720.0758 |
M 5 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 0.7 | 22720.0760 |
M 5 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 0.9 | 22720.0761 |
M 5 | 12.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 1.1 | 22720.0762 |
M 5 | 16.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 1.6 | 22720.0763 |
M 5 | 20.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 2.1 | 22720.0764 |
M 5 | 25.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | – | 250 | 2.7 | 22720.0765 |
M 6 | 10.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 1.3 | 22720.0770 |
M 6 | 12.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 1.7 | 22720.0772 |
M 6 | 16.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 2.4 | 22720.0774 |
M 6 | 20.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 3.0 | 22720.0775 |
M 6 | 25.8 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | – | 250 | 3.8 | 22720.0776 |
M 8 | 11.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 2.5 | 22720.0780 |
M 8 | 13.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 2.8 | 22720.0782 |
M 8 | 17.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 4.0 | 22720.0783 |
M 8 | 21.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 5.3 | 22720.0784 |
M 8 | 26.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 6.8 | 22720.0785 |
M 8 | 31.2 | 5.5 | 4.0 | 15.0 | – | 250 | 8.5 | 22720.0786 |
M10 | 13.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 4.9 | 22720.0790 |
M10 | 17.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 6.0 | 22720.0792 |
M10 | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 7.9 | 22720.0793 |
M10 | 26.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 10.0 | 22720.0794 |
M10 | 31.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 13.0 | 22720.0795 |
M10 | 36.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 15.0 | 22720.0796 |
M10 | 41.7 | 7.0 | 5.0 | 20.0 | – | 250 | 18.0 | 22720.0798 |
M12 | 18.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 9.0 | 22720.0800 |
M12 | 22.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 11.0 | 22720.0802 |
M12 | 27.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 14.0 | 22720.0803 |
M12 | 32.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 18.0 | 22720.0804 |
M12 | 42.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 26.0 | 22720.0806 |
M12 | 52.0 | 8.5 | 6.0 | 30.0 | – | 250 | 32.0 | 22720.0808 |
M16 | 23.3 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | – | 250 | 22.0 | 22720.0810 |
M16 | 28.3 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | – | 250 | 27.0 | 22720.0812 |
M16 | 38.3 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | – | 250 | 42.0 | 22720.0814 |
M16 | 53.3 | 12.0 | 8.0 | 60.0 | – | 250 | 60.0 | 22720.0816 |
volle Kugel aus Thermoplast, Rostfreier Stahl | ||||||||
M 4 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 0.3 | 22720.0252 |
M 4 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 0.4 | 22720.0253 |
M 4 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 0.5 | 22720.0254 |
M 4 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 0.7 | 22720.0255 |
M 4 | 16.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 1.0 | 22720.0256 |
M 5 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 0.6 | 22720.0262 |
M 5 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 0.8 | 22720.0263 |
M 5 | 12.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 1.0 | 22720.0264 |
M 5 | 16.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 1.5 | 22720.0265 |
M 5 | 20.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 1.9 | 22720.0266 |
M 5 | 25.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 2.4 | 22720.0267 |
M 6 | 10.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 1.1 | 22720.0272 |
M 6 | 12.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 1.4 | 22720.0273 |
M 6 | 16.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 2.2 | 22720.0274 |
M 6 | 20.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 2.7 | 22720.0275 |
M 6 | 25.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 3.6 | 22720.0276 |
M 8 | 11.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 1.9 | 22720.0281 |
M 8 | 13.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 2.5 | 22720.0282 |
M 8 | 17.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 3.4 | 22720.0283 |
M 8 | 21.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 4.7 | 22720.0284 |
M 8 | 26.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 6.1 | 22720.0285 |
M 8 | 31.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 7.8 | 22720.0286 |
M10 | 13.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 3.6 | 22720.0291 |
M10 | 17.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 4.9 | 22720.0292 |
M10 | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 6.8 | 22720.0293 |
M10 | 26.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 9.3 | 22720.0294 |
M10 | 31.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 12.0 | 22720.0295 |
M10 | 36.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 14.0 | 22720.0296 |
M10 | 41.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 16.0 | 22720.0297 |
M12 | 18.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 7.0 | 22720.0301 |
M12 | 22.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 8.9 | 22720.0302 |
M12 | 27.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 13.0 | 22720.0303 |
M12 | 32.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 16.0 | 22720.0304 |
M12 | 42.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 23.0 | 22720.0306 |
M12 | 52.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 30.0 | 22720.0308 |
volle Kugel aus Thermoplast, Vergütungsstahl | ||||||||
M 4 | 6.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 0.2 | 22720.0342 |
M 4 | 8.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 0.4 | 22720.0343 |
M 4 | 10.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 0.5 | 22720.0344 |
M 4 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 0.6 | 22720.0345 |
M 4 | 16.0 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | -30 | 80 | 0.9 | 22720.0346 |
M 5 | 8.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 0.8 | 22720.0352 |
M 5 | 10.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 0.7 | 22720.0353 |
M 5 | 12.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 1.0 | 22720.0354 |
M 5 | 16.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 1.5 | 22720.0355 |
M 5 | 20.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 1.9 | 22720.0356 |
M 5 | 25.0 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | -30 | 80 | 2.5 | 22720.0358 |
M 6 | 10.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 1.1 | 22720.0362 |
M 6 | 12.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 1.4 | 22720.0363 |
M 6 | 16.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 2.1 | 22720.0364 |
M 6 | 20.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 2.8 | 22720.0365 |
M 6 | 25.8 | 4.0 | 3.0 | 0.9 | -30 | 80 | 3.6 | 22720.0366 |
M 8 | 11.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 1.9 | 22720.0381 |
M 8 | 13.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 2.3 | 22720.0382 |
M 8 | 17.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 3.6 | 22720.0383 |
M 8 | 21.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 4.6 | 22720.0384 |
M 8 | 26.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 6.3 | 22720.0385 |
M 8 | 31.2 | 5.5 | 4.0 | 1.5 | -30 | 80 | 7.7 | 22720.0386 |
M10 | 13.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 3.5 | 22720.0401 |
M10 | 17.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 4.9 | 22720.0402 |
M10 | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 6.8 | 22720.0403 |
M10 | 26.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 9.2 | 22720.0404 |
M10 | 31.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 12.0 | 22720.0405 |
M10 | 36.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 14.0 | 22720.0406 |
M10 | 41.7 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | -30 | 80 | 16.0 | 22720.0408 |
M12 | 18.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 7.1 | 22720.0421 |
M12 | 22.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 8.8 | 22720.0422 |
M12 | 27.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 12.0 | 22720.0423 |
M12 | 32.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 16.0 | 22720.0424 |
M12 | 42.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 23.0 | 22720.0426 |
M12 | 52.0 | 8.5 | 6.0 | 3.0 | -30 | 80 | 30.0 | 22720.0428 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Kugel | Werkstoff Schraube | Dimension d | Dimension l1 (mm) | WS (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Betriebstemperatur max. (°C) | Betriebstemperatur min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M3 | 5 | 1.5 | 2.5 | 250 | - | |||
2.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M3 | 7.5 | 1.5 | 2.5 | 250 | - | |||
2.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M3 | 10 | 1.5 | 2.5 | 250 | - | |||
2.31 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M4 | 6 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
2.27 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M4 | 8 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
2.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M4 | 10 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
2.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M4 | 12 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
2.27 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M4 | 16 | 2 | 3.5 | 250 | - | |||
2.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M5 | 8 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
2.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M5 | 10 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
2.12 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M5 | 12 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
2.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M5 | 16 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
2.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M5 | 20 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M5 | 25 | 2.5 | 4.5 | 250 | - | |||
2.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M6 | 10.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
2.12 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M6 | 12.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
2.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M6 | 16.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
2.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M6 | 20.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
2.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M6 | 25.8 | 3 | 9 | 250 | - | |||
2.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 11.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
2.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 13.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
2.12 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 17.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
2.12 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 21.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
2.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 26.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
2.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M8 | 31.2 | 4 | 15 | 250 | - | |||
2.49 € 1.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 13.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
2.49 € 1.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 17.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
2.56 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 21.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
2.56 € 1.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 26.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
2.67 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 31.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
2.67 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 36.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M10 | 41.7 | 5 | 20 | 250 | - | |||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 18 | 6 | 30 | 250 | - | |||
2.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 22 | 6 | 30 | 250 | - | |||
3.07 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 27 | 6 | 30 | 250 | - | |||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 32 | 6 | 30 | 250 | - | |||
3.39 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 42 | 6 | 30 | 250 | - | |||
3.40 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M12 | 52 | 6 | 30 | 250 | - | |||
4.92 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 23.3 | 8 | 60 | 250 | - | |||
4.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 28.3 | 8 | 60 | 250 | - | |||
5.16 € 3.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 38.3 | 8 | 60 | 250 | - | |||
5.48 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M16 | 53.3 | 8 | 60 | 250 | - | |||
11.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 34.2 | 10 | 90 | 250 | - | |||
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 44.2 | 10 | 90 | 250 | - | |||
11.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 54.2 | 10 | 90 | 250 | - | |||
12.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M20 | 64.2 | 10 | 90 | 250 | - | |||
16.08 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M24 | 39.7 | 12 | 120 | 250 | - | |||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M24 | 54.7 | 12 | 120 | 250 | - | |||
20.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugellagerstahl, gehärtet | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | M24 | 84.7 | 12 | 120 | 250 | - | |||
2.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M4 | 6 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
2.89 € 1.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M4 | 8 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
2.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M4 | 10 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
2.89 € 1.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M4 | 12 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
2.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M4 | 16 | 2 | 0.3 | 80 | -30 | |||
2.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M5 | 8 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
2.75 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M5 | 10 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
2.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M5 | 12 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M5 | 16 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
2.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M5 | 20 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 | |||
2.79 € 1.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Thermoplast POM, weiß | Edelstahl 1.4305 | M5 | 25 | 2.5 | 0.5 | 80 | -30 |
Loading...
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Kugel
Werkstoff Schraube
Dimension d
Dimension l1(mm)
WS(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
Betriebstemperatur max.(°C)
Betriebstemperatur min.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften