Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel

Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel
  • Sonderpreis
Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.
Zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen.
Flächige Kraftübertragung durch bewegliche Kugel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugeldruckschrauben • ohne Kopf, abgeflachte Kugel, EH 22720.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Kugeldruckschrauben mit Thermoplast-Kugel sind für spröde, druckempfindliche Teile geeignet.
Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.
Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel
• Kugellagerstahl, gehärtet
• Rostfreier Stahl, gehärtet
• Thermoplast POM, rot
Schraube
• Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
• Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.
Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

• Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert
• Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, mit Feingewinde
• Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, kurze Ausführung
• Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, abgeflachte Kugel und Innensechsrund

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWBelastbarkeit
bei statischer
Belastung1)
TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1l2d3Kugeldurchmesser max.min.max.  
[mm][mm][kN][°C][g] 
Auflagefläche plan, Vergütungsstahl
M 45.61.82.52.03.52500.322720.0542
M 47.61.82.52.03.52500.422720.0543
M 49.61.82.52.03.52500.622720.0544
M 411.61.82.52.03.52500.722720.0545
M 415.61.82.52.03.52501.022720.0546
M 57.52.23.02.54.52500.622720.0552
M 59.52.23.02.54.52500.922720.0553
M 511.52.23.02.54.52501.122720.0554
M 515.52.23.02.54.52501.622720.0555
M 519.52.23.02.54.52502.022720.0556
M 524.52.23.02.54.52502.622720.0558
M 610.03.24.03.09.02501.322720.0562
M 612.03.24.03.09.02501.622720.0563
M 616.03.24.03.09.02502.322720.0564
M 620.03.24.03.09.02503.022720.0565
M 625.03.24.03.09.02503.822720.0566
M 810.04.55.54.015.02502.422720.0581
M 812.04.55.54.015.02502.822720.0582
M 816.04.55.54.015.02504.122720.0583
M 820.04.55.54.015.02505.122720.0584
M 825.04.55.54.015.02506.722720.0585
M 830.04.55.54.015.02508.222720.0586
M1012.06.07.05.020.02504.522720.0601
M1016.06.07.05.020.02505.922720.0602
M1020.06.07.05.020.02507.822720.0603
M1025.06.07.05.020.025010.022720.0604
M1030.06.07.05.020.025013.022720.0605
M1035.06.07.05.020.025015.022720.0606
M1040.06.07.05.020.025018.022720.0608
M1216.07.28.56.030.02508.822720.0621
M1220.07.28.56.030.025011.022720.0622
M1225.07.28.56.030.025014.022720.0623
M1230.07.28.56.030.025018.022720.0624
M1240.07.28.56.030.025025.022720.0626
M1250.07.28.56.030.025032.022720.0628
M1620.010.712.08.060.025021.022720.0661
M1625.010.712.08.060.025026.022720.0662
M1635.010.712.08.060.025040.022720.0664
M1650.010.712.08.060.025060.022720.0666
M2030.013.515.010.090.025050.022720.0702
M2040.013.515.010.090.025071.022720.0704
M2050.013.515.010.090.025092.022720.0705
M2060.013.515.010.090.0250111.022720.0706
M2435.015.818.012.0120.025085.022720.0742
M2450.015.818.012.0120.0250129.022720.0744
M2480.015.818.012.0120.0250218.022720.0746
Auflagefläche plan, Rostfreier Stahl
M 45.61.82.52.03.52500.322720.0827
M 47.61.82.52.03.52500.422720.0828
M 49.61.82.52.03.52500.622720.0829
M 411.61.82.52.03.52500.722720.0830
M 415.61.82.52.03.52501.022720.0832
M 57.52.23.02.54.52500.622720.0833
M 59.52.23.02.54.52500.922720.0834
M 511.52.23.02.54.52501.122720.0835
M 515.52.23.02.54.52501.522720.0836
M 519.52.23.02.54.52502.022720.0837
M 524.52.23.02.54.52502.722720.0838
M 610.03.24.03.09.02501.322720.0840
M 612.03.24.03.09.02501.722720.0842
M 616.03.24.03.09.02502.422720.0844
M 620.03.24.03.09.02503.022720.0845
M 625.03.24.03.09.02503.822720.0846
M 810.04.55.54.015.02502.422720.0850
M 812.04.55.54.015.02502.822720.0852
M 816.04.55.54.015.02503.922720.0853
M 820.04.55.54.015.02505.222720.0854
M 825.04.55.54.015.02506.822720.0855
M 830.04.55.54.015.02508.422720.0856
M1012.06.07.05.020.02504.622720.0860
M1016.06.07.05.020.02505.822720.0862
M1020.06.07.05.020.02508.122720.0863
M1025.06.07.05.020.025010.022720.0864
M1030.06.07.05.020.025013.022720.0865
M1035.06.07.05.020.025015.022720.0866
M1040.06.07.05.020.025017.022720.0868
M1216.07.28.56.030.02508.722720.0870
M1220.07.28.56.030.025011.022720.0872
M1225.07.28.56.030.025014.022720.0873
M1230.07.28.56.030.025018.022720.0874
M1240.07.28.56.030.025025.022720.0876
M1250.07.28.56.030.025032.022720.0878
M1620.010.712.08.060.025021.022720.0880
M1625.010.712.08.060.025025.022720.0882
M1635.010.712.08.060.025041.022720.0884
M1650.010.712.08.060.025061.022720.0886
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Vergütungsstahl
M 45.91.82.52.00.3-30800.422720.0452
M 47.91.82.52.00.3-30800.322720.0453
M 49.91.82.52.00.3-30800.522720.0454
M 411.91.82.52.00.3-30800.722720.0455
M 415.91.82.52.00.3-30800.922720.0456
M 57.82.13.02.50.5-30800.622720.0462
M 59.82.13.02.50.5-30800.822720.0463
M 511.82.13.02.50.5-30801.022720.0464
M 515.82.13.02.50.5-30801.522720.0465
M 519.82.13.02.50.5-30801.922720.0466
M 524.82.13.02.50.5-30802.522720.0467
M 610.33.04.03.00.9-30801.122720.0472
M 612.33.04.03.00.9-30801.422720.0473
M 616.33.04.03.00.9-30802.122720.0474
M 620.33.04.03.00.9-30802.822720.0475
M 625.33.04.03.00.9-30803.622720.0476
M 810.44.25.54.01.5-30801.922720.0482
M 812.44.25.54.01.5-30802.322720.0483
M 816.44.25.54.01.5-30803.422720.0484
M 820.44.25.54.01.5-30804.622720.0485
M 825.44.25.54.01.5-30806.222720.0486
M 830.44.25.54.01.5-30807.822720.0487
abgeflachte Kugel aus Thermoplast, Auflagefläche plan (verdrehgesichert), Rostfreier Stahl
M 45.91.82.52.00.3-30800.322720.0492
M 47.91.82.52.00.3-30800.422720.0493
M 49.91.82.52.00.3-30800.522720.0494
M 411.91.82.52.00.3-30800.622720.0495
M 415.91.82.52.00.3-30801.022720.0496
M 57.82.13.02.50.5-30800.622720.0502
M 59.82.13.02.50.5-30800.722720.0503
M 511.82.13.02.50.5-30801.022720.0504
M 515.82.13.02.50.5-30801.522720.0505
M 519.82.13.02.50.5-30802.022720.0506
M 524.82.13.02.50.5-30802.522720.0507
M 610.33.04.03.00.9-30801.122720.0512
M 612.33.04.03.00.9-30801.522720.0513
M 616.33.04.03.00.9-30802.122720.0514
M 620.33.04.03.00.9-30802.722720.0515
M 625.33.04.03.00.9-30803.622720.0516
M 810.44.25.54.01.5-30801.922720.0522
M 812.44.25.54.01.5-30802.322720.0523
M 816.44.25.54.01.5-30803.422720.0524
M 820.44.25.54.01.5-30804.722720.0525
M 825.44.25.54.01.5-30806.322720.0526
M 830.44.25.54.01.5-30807.922720.0527
Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
M 810.04.55.54.015.02502.422720.0891
M 812.04.55.54.015.02502.722720.0892
M 816.04.55.54.015.02503.922720.0893
M 820.04.55.54.015.02505.122720.0894
M 825.04.55.54.015.02506.722720.0895
M 830.04.55.54.015.02508.222720.0896
M1012.06.07.05.020.02504.522720.0901
M1016.06.07.05.020.02505.822720.0902
M1020.06.07.05.020.02507.722720.0903
M1025.06.07.05.020.025010.022720.0904
M1030.06.07.05.020.025013.022720.0905
M1035.06.07.05.020.025015.022720.0906
M1040.06.07.05.020.025017.022720.0908
M1216.07.28.56.030.02508.822720.0921
M1220.07.28.56.030.025010.022720.0922
M1225.07.28.56.030.025014.022720.0923
M1230.07.28.56.030.025018.022720.0924
M1240.07.28.56.030.025025.022720.0926
M1250.07.28.56.030.025032.022720.0928
M1620.010.712.08.060.025021.022720.0961
M1625.010.712.08.060.025026.022720.0962
M1635.010.712.08.060.025040.022720.0964
M1650.010.712.08.060.025060.022720.0966
M2030.013.515.010.090.025049.022720.0972
M2040.013.515.010.090.025070.022720.0974
M2050.013.515.010.090.025091.022720.0975
M2060.013.515.010.090.0250111.022720.0976
M2435.015.818.012.0120.025084.022720.0982
M2450.015.818.012.0120.0250125.022720.0984
M2480.015.818.012.0120.0250217.022720.0986
1) Belastbarkeitsangaben gelten nicht für Ausführungen aus rostfreiem Stahl (ausgenommen bei Ausführungen mit Thermoplast-Kugel).

ANWENDUNGSBEISPIEL


Teilenummer
22720.0452
22720.0453
22720.0454
22720.0455
22720.0456
22720.0462
22720.0463
22720.0464
22720.0465
22720.0466
22720.0467
22720.0472
22720.0473
22720.0474
22720.0475
22720.0476
22720.0482
22720.0483
22720.0484
22720.0485
22720.0486
22720.0487
22720.0492
22720.0493
22720.0494
22720.0495
22720.0496
22720.0502
22720.0503
22720.0504
22720.0505
22720.0506
22720.0507
22720.0512
22720.0513
22720.0514
22720.0515
22720.0516
22720.0522
22720.0523
22720.0524
22720.0525
22720.0526
22720.0527
22720.0542
22720.0543
22720.0544
22720.0545
22720.0546
22720.0552
22720.0553
22720.0554
22720.0555
22720.0556
22720.0558
22720.0562
22720.0563
22720.0564
22720.0565
22720.0566
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Kugel Werkstoff Schraube Dimension d Dimension d3
(mm)
Dimension l2
(mm)
WS
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. Betriebstemperatur max.
(°C)
Betriebstemperatur min.

3.83 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.85.920.380-30

3.80 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.87.920.380-30

3.80 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.89.920.380-30

3.80 €

2.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.811.920.380-30

3.72 €

2.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.815.920.380-30

3.72 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.17.82.50.580-30

3.72 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.19.82.50.580-30

3.76 €

2.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.111.82.50.580-30

3.76 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.115.82.50.580-30

3.76 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.119.82.50.580-30

3.80 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.124.82.50.580-30

3.52 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M6310.330.980-30

3.52 €

2.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M6312.330.980-30

3.52 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M6316.330.980-30

3.56 €

2.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M6320.330.980-30

3.56 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M6325.330.980-30

3.80 €

2.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84.210.441.580-30

3.80 €

2.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84.212.441.580-30

3.80 €

2.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84.216.441.580-30

3.93 €

2.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84.220.441.580-30

3.93 €

2 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84.225.441.580-30

4.00 €

1 2 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M84.230.441.580-30

4.08 €

2.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M41.85.920.380-30

4.08 €

2.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M41.87.920.380-30

4.08 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M41.89.920.380-30

4.08 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M41.811.920.380-30

4.00 €

1 2 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M41.815.920.380-30

4.00 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M52.17.82.50.580-30

4.00 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M52.19.82.50.580-30

4.03 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M52.111.82.50.580-30

4.03 €

2.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M52.115.82.50.580-30

4.03 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M52.119.82.50.580-30

4.08 €

2 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M52.124.82.50.580-30

4.09 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M6310.330.980-30

4.09 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M6312.330.980-30

4.09 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M6316.330.980-30

4.16 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M6320.330.980-30

4.16 €

2.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M6325.330.980-30

4.71 €

2 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M84.210.441.580-30

4.71 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M84.212.441.580-30

4.71 €

2.92 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M84.216.441.580-30

4.89 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M84.220.441.580-30

4.89 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M84.225.441.580-30

4.93 €

1 4 Arbeitstage 10Thermoplast POM, rotEdelstahl 1.4305M84.230.441.580-30

3.79 €

2.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.85.623.5250-

3.79 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.87.623.5250-

3.89 €

2 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.89.623.5250-

3.89 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.811.623.5250-

3.93 €

1 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M41.815.623.5250-

4.00 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.27.52.54.5250-

4.00 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.29.52.54.5250-

4.09 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.211.52.54.5250-

4.09 €

2.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.215.52.54.5250-

4.15 €

2.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.219.52.54.5250-

4.15 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M52.224.52.54.5250-

3.65 €

2.26 €

1 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M63.21039250-

3.65 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M63.21239250-

3.72 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M63.21639250-

3.72 €

1 4 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M63.22039250-

3.73 €

2 2 Arbeitstage 10Kugellagerstahl, gehärtetWärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2M63.22539250-

Loading...

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support