Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22720.0641 |
22720.0660 |
22720.0682 |
22720.0692 |
22720.0693 |
22720.0730 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dimension d | Dimension d3 (mm) | Dimension l2 (mm) | WS (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M14 | 7.2 | 16 | 6 | 30 | |||
10.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 7.2 | 16 | 8 | 30 | |||
13.34 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M18 x 2 | 10.7 | 20 | 10 | 60 | |||
16.53 € 10.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 x 2 | 10.7 | 20 | 10 | 60 | |||
17.00 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M20 x 2 | 10.7 | 25 | 10 | 60 | |||
21.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M24 x 2 | 13.5 | 25 | 12 | 90 |
Loading...
Werkstoff Kugel | Kugellagerstahl, gehärtet | Werkstoff Schraube | Wärmebehandelter Stahl, 1200 ± 100 N / mm2 | Konfliktmineralien frei | Ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dimension d
Dimension d3(mm)
Dimension l2(mm)
WS(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften