Pendelauflagen, mit Hartmetallkugel, geriffelt / mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche ger

Pendelauflagen, mit Hartmetallkugel, geriffelt / mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche ger
  • Sonderpreis
Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Pendelauflagen • mit Hartmetallkugel, geriffelt, EH 22730.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusshaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.

Werkstoff

Kugel
• Hartmetall, geriffelt, vernickelt
Körper
• Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
• Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWBelastbarkeit
bei statischer
Belastung

max.
Anzugsmoment
max.
GewichtArt.-Nr.
d1d2d3l1l2Kugeldurchmesser   
   ±0.2-0.5     
[mm][mm][kN][Nm][g] 
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl
13M 68.3138101110101422730.0362
13M 88.3138101110251522730.0363
20M 813.21810161725254922730.0378
20M1013.21810161725465022730.0379
20M1213.21812161725825422730.0380
30M1620.0271625279020618622730.0381
50M2034.53520404116540763322730.0382
50M2434.53524404116569866422730.0383
mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl
13M 68.3138101110101422730.0390
13M 88.3138101110251522730.0392
20M 813.21810161725254822730.0394
20M1013.21810161725465022730.0396
20M1213.21812161725825422730.0398
30M1620.0271625279020618622730.0399
50M2034.53520404116540763222730.0400
50M2434.53524404116569866022730.0401

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22730.0362
22730.0363
22730.0378
22730.0379
22730.0380
22730.0390
22730.0392
22730.0394
22730.0396
22730.0398
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDimension d1 Dimension d2
(mm)
Dimension d3
(mm)
Dimension l1
(mm)
Dimension l2
(mm)
WS
(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max. Grundkörper Azugsdrehmoment max.

44.03 €

25.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1013M68.31381110Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert10

44.03 €

1 4 Arbeitstage 1013M88.31381110Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert25

59.10 €

1 2 Arbeitstage 1020M812.818101725Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert25

59.10 €

34.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1020M1012.818101725Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert46

59.10 €

1 4 Arbeitstage 1020M1212.818121725Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert82

51.28 €

2 4 Arbeitstage 1013M68.31381110Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt10

51.28 €

1 4 Arbeitstage 1013M88.31381110Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt25

68.79 €

1 4 Arbeitstage 1020M812.818101725Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt25

68.79 €

1 4 Arbeitstage 1020M1012.818101725Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt46

68.79 €

2 4 Arbeitstage 1020M1212.818121725Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt82

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kugel Hartmetall, gerippt, vernickelt Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support