Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet. |
Abmessungen | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Anzugsmoment max. | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | l | l1 | d2 | e | Kugeldurchmesser | ||||
[mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||||
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl | |||||||||
M 8 | 36.6 | 25 | 5.8 | 14.5 | 8.5 | 8 | 25 | 20 | 22740.0013 |
M10 | 45.7 | 30 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 8 | 46 | 44 | 22740.0016 |
M12 | 50.7 | 35 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 15 | 82 | 57 | 22740.0017 |
M16 | 60.7 | 40 | 10.5 | 27.0 | 16.0 | 25 | 206 | 131 | 22740.0024 |
M20 | 77.3 | 50 | 20.0 | 33.0 | 25.0 | 90 | 407 | 277 | 22740.0030 |
M24 | 100.0 | 70 | 20.0 | 40.0 | 25.0 | 90 | 698 | 471 | 22740.0036 |
M30 x 1,5 | 100.0 | 65 | 34.6 | 51.0 | 40.0 | 165 | 1355 | 975 | 22740.0046 |
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl | |||||||||
M 8 | 36.6 | 25 | 5.8 | 14.5 | 8.5 | 8 | 25 | 20 | 22740.0113 |
M10 | 45.7 | 30 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 8 | 46 | 44 | 22740.0116 |
M12 | 50.7 | 35 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 15 | 82 | 56 | 22740.0117 |
M16 | 60.7 | 40 | 10.5 | 27.0 | 16.0 | 25 | 206 | 129 | 22740.0124 |
M20 | 77.3 | 50 | 20.0 | 33.0 | 25.0 | 90 | 407 | 273 | 22740.0130 |
M24 | 100.0 | 70 | 20.0 | 40.0 | 25.0 | 90 | 698 | 463 | 22740.0136 |
M30 x 1,5 | 100.0 | 65 | 34.6 | 51.0 | 40.0 | 165 | 1355 | 875 | 22740.0146 |
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl | |||||||||
M 8 | 36.6 | 25 | 5.8 | 14.5 | 8.5 | 8 | 25 | 20 | 22740.0313 |
M10 | 45.7 | 30 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 8 | 46 | 44 | 22740.0316 |
M12 | 50.7 | 35 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 15 | 82 | 56 | 22740.0317 |
M16 | 60.7 | 40 | 10.5 | 27.0 | 16.0 | 25 | 206 | 130 | 22740.0324 |
M20 | 77.3 | 50 | 20.0 | 33.0 | 25.0 | 90 | 407 | 276 | 22740.0330 |
M24 | 100.0 | 70 | 20.0 | 40.0 | 25.0 | 90 | 698 | 472 | 22740.0336 |
M30 x 1,5 | 100.0 | 65 | 34.6 | 51.0 | 40.0 | 165 | 1355 | 920 | 22740.0346 |
![]() | Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet. Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt. |
Abmessungen | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Anzugsmoment max. | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | l | l1 | d2 | e | Kugeldurchmesser | ||||
[mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||||
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Vergütungsstahl | |||||||||
M 8 | 36.6 | 25 | 5.8 | 14.5 | 8.5 | 8 | 25 | 20 | 22741.0013 |
M10 | 45.7 | 30 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 8 | 46 | 44 | 22741.0016 |
M12 | 50.7 | 35 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 15 | 82 | 56 | 22741.0017 |
M16 | 60.7 | 40 | 10.5 | 27.0 | 16.0 | 25 | 206 | 128 | 22741.0024 |
M20 | 77.3 | 50 | 20.0 | 33.0 | 25.0 | 90 | 407 | 273 | 22741.0030 |
M24 | 100.0 | 70 | 20.0 | 40.0 | 25.0 | 90 | 698 | 466 | 22741.0036 |
M30 x 1,5 | 100.0 | 65 | 34.6 | 51.0 | 40.0 | 165 | 1355 | 885 | 22741.0046 |
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan – Bild 1, Rostfreier Stahl | |||||||||
M 8 | 36.6 | 25 | 5.8 | 14.5 | 8.5 | 8 | 25 | 20 | 22741.0113 |
M10 | 45.7 | 30 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 8 | 46 | 44 | 22741.0116 |
M12 | 50.7 | 35 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 15 | 82 | 56 | 22741.0117 |
M16 | 60.7 | 40 | 10.5 | 27.0 | 16.0 | 25 | 206 | 127 | 22741.0124 |
M20 | 77.3 | 50 | 20.0 | 33.0 | 25.0 | 90 | 407 | 269 | 22741.0130 |
M24 | 100.0 | 70 | 20.0 | 40.0 | 25.0 | 90 | 698 | 464 | 22741.0136 |
M30 x 1,5 | 100.0 | 65 | 34.6 | 51.0 | 40.0 | 165 | 1355 | 878 | 22741.0146 |
mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche geriffelt – Bild 2, Vergütungsstahl | |||||||||
M 8 | 36.6 | 25 | 5.8 | 14.5 | 8.5 | 8 | 25 | 20 | 22741.0313 |
M10 | 45.7 | 30 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 8 | 46 | 44 | 22741.0316 |
M12 | 50.7 | 35 | 8.6 | 19.0 | 12.0 | 15 | 82 | 56 | 22741.0317 |
M16 | 60.7 | 40 | 10.5 | 27.0 | 16.0 | 25 | 206 | 128 | 22741.0324 |
M20 | 77.3 | 50 | 20.0 | 33.0 | 25.0 | 90 | 407 | 278 | 22741.0330 |
M24 | 100.0 | 70 | 20.0 | 40.0 | 25.0 | 90 | 698 | 466 | 22741.0336 |
M30 x 1,5 | 100.0 | 65 | 34.6 | 51.0 | 40.0 | 165 | 1355 | 915 | 22741.0346 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mutter | Werkstoff Kugel | Dimension d | Dimension d2 (mm) | Dimension l (mm) | Dimension l1 (mm) | e (mm) | s (mm) | WS (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Grundkörper | Azugsdrehmoment max. | Auflagefläche | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M8 | 5.8 | 36.6 | 25 | 14.5 | 13 | 13 | 8 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 25 | Einfach | V40 | |||
34.69 € 20.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M10 | 8.6 | 45.7 | 30 | 19 | 17 | 17 | 8 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 46 | Einfach | V70 | |||
34.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M12 | 8.6 | 50.7 | 35 | 19 | 17 | 17 | 15 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 82 | Einfach | V70 | |||
48.08 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M16 | 10.5 | 60.7 | 40 | 27 | 24 | 24 | 25 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 206 | Einfach | V70 | |||
82.53 € 48.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M20 | 20 | 77.3 | 50 | 33 | 30 | - | 90 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 407 | Einfach | - | |||
94.94 € 56.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M24 | 20 | 100 | 70 | 40 | 36 | - | 90 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 698 | Einfach | - | |||
118.09 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M30 x 1,5 | 34.6 | 100 | 65 | 51 | 46 | - | 165 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 1355 | Einfach | - | |||
32.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Edelstahl 1.3541, vernickelt | M8 | 5.8 | 36.6 | 25 | 14.5 | 13 | - | 8 | Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt | 25 | Einfach | - | |||
43.20 € 25.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | Edelstahl 1.3541, vernickelt | M10 | 8.6 | 45.7 | 30 | 19 | 17 | - | 8 | Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt | 46 | Einfach | - | |||
43.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Edelstahl 1.3541, vernickelt | M12 | 8.6 | 50.7 | 35 | 19 | 17 | - | 15 | Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt | 82 | Einfach | - | |||
59.79 € 35.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl | Edelstahl 1.3541, vernickelt | M16 | 10.5 | 60.7 | 40 | 27 | 24 | - | 25 | Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt | 206 | Einfach | - | |||
103.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Edelstahl | Edelstahl 1.3541, vernickelt | M20 | 20 | 77.3 | 50 | 33 | 30 | - | 90 | Edelstahl 1.4057, wärmebehandelt | 407 | Einfach | - | |||
133.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
187.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34.73 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M8 | 5.8 | 36.6 | 25 | 14.5 | 13 | 13 | 8 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 25 | gerippt | V40 | |||
44.60 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M10 | 8.6 | 45.7 | 30 | 19 | 17 | 17 | 8 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 46 | gerippt | V70 | |||
44.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M12 | 8.6 | 50.7 | 35 | 19 | 17 | 17 | 15 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 82 | gerippt | V70 | |||
62.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M16 | 10.5 | 60.7 | 40 | 27 | 24 | 24 | 25 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 206 | gerippt | V70 | |||
98.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M20 | 20 | 77.3 | 50 | 33 | 30 | - | 90 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 407 | gerippt | - | |||
111.42 € 65.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M24 | 20 | 100 | 70 | 40 | 36 | - | 90 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 698 | gerippt | - | |||
132.23 € 78.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl geschwärzt (ISO 4035) | Kugellagerstahl, gehärtet, blank | M30 x 1,5 | 34.6 | 100 | 65 | 51 | 46 | - | 165 | Vergüteter Stahl, gehärtet, phosphatiert | 1355 | gerippt | - | |||
40.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
62.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
106.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
122.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
152.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
41.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
55.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
77.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
133.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
173.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
242.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
57.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
57.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
127.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
143.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
192.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Mutter
Werkstoff Kugel
Dimension d
Dimension d2(mm)
Dimension l(mm)
Dimension l1(mm)
e(mm)
s(mm)
WS(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
Grundkörper
Azugsdrehmoment max.
Auflagefläche
System
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften