Konfigurierbar in [Werkstoff] Automatenstahl, Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv., Edelstahl / [Griffbereich] 12 - 24 mm, 8 - 16 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert / [Form] Rundform, Klemmenform
Die Rändelmuttern von HALDER bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Automatenstahl, Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. und Edelstahl als Materialien bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Rändelmuttern misst 12 bis 24 mm oder 8 bis 16 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 20 bis 40 mm auf. Bei den Rändelmuttern kann man je nach Bedarf zwischen Rund-und Klemmenform wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Abmessungen | passender Zylinderstift DIN 7 | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | e | h | k | t | |||
vorgebohrt | |||||||||||
[mm] | [g] | ||||||||||
ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Automatenstahl | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | – | – | 12 | 8 | 5 | – | 16 | 24480.0005 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | – | – | 14 | 10 | 6 | – | 27 | 24480.0006 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | – | – | 17 | 12 | 7 | – | 46 | 24480.0008 |
M10 | 36 | 28 | 30 | – | – | 20 | 14 | 8 | – | 83 | 24480.0010 |
M12 | 40 | 32 | 34 | – | – | 24 | 16 | 10 | – | 123 | 24480.0012 |
mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Automatenstahl | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | 1.4 | 2.5 | 12 | 8 | 5 | 1,5 m6 x 14 | 15 | 24480.0105 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | 1.4 | 2.5 | 14 | 10 | 6 | 1,5 m6 x 16 | 25 | 24480.0106 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | 1.9 | 3.0 | 17 | 12 | 7 | 2,0 m6 x 20 | 45 | 24480.0108 |
M10 | 36 | 28 | 30 | 2.9 | 4.0 | 20 | 14 | 8 | 3,0 m6 x 28 | 86 | 24480.0110 |
M12 | 40 | 32 | 34 | 3.9 | 4.0 | 24 | 16 | 10 | 4,0 m6 x 32 | 121 | 24480.0112 |
ohne Stiftloch, Form A – Bild 1, Rostfreier Stahl | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | – | – | 12 | 8 | 5 | – | 15 | 24480.0205 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | – | – | 14 | 10 | 6 | – | 27 | 24480.0206 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | – | – | 17 | 12 | 7 | – | 49 | 24480.0208 |
M10 | 36 | 28 | 30 | – | – | 20 | 14 | 8 | – | 86 | 24480.0210 |
M12 | 40 | 32 | 34 | – | – | 24 | 16 | 10 | – | 120 | 24480.0212 |
mit Stiftloch, Form B – Bild 2, Rostfreier Stahl | |||||||||||
M 5 | 20 | 14 | 15 | 1.4 | 2.5 | 12 | 8 | 5 | 1,5 m6 x 14 | 16 | 24480.0305 |
M 6 | 24 | 16 | 18 | 1.4 | 2.5 | 14 | 10 | 6 | 1,5 m6 x 16 | 27 | 24480.0306 |
M 8 | 30 | 20 | 24 | 1.9 | 3.0 | 17 | 12 | 7 | 2,0 m6 x 20 | 50 | 24480.0308 |
M10 | 36 | 28 | 30 | 2.9 | 4.0 | 20 | 14 | 8 | 3,0 m6 x 28 | 82 | 24480.0310 |
M12 | 40 | 32 | 34 | 3.9 | 4.0 | 24 | 16 | 10 | 4,0 m6 x 32 | 115 | 24480.0312 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | t (mm) | e (mm) | k (mm) | passender Zylinderstift DIN 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 20 | 12 | 14 | 15 | - | 5 | - | 8 | - | |||
1.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 24 | 14 | 16 | 18 | - | 6 | - | 10 | - | |||
2.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M8 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 30 | 17 | 20 | 24 | - | 7 | - | 12 | - | |||
3.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 36 | 20 | 28 | 30 | - | 8 | - | 14 | - | |||
4.48 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 40 | 24 | 32 | 34 | - | 10 | - | 16 | - | |||
1.72 € 1.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 20 | 12 | 14 | 15 | 1.4 | 5 | 2.5 | 8 | 1,5 m6 x 14 | |||
2.07 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 24 | 14 | 16 | 18 | 1.4 | 6 | 2.5 | 10 | 1,5 m6 x 16 | |||
2.74 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M8 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 30 | 17 | 20 | 24 | 1.9 | 7 | 3 | 12 | 2,0 m6 x 20 | |||
3.92 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 36 | 20 | 28 | 30 | 2.9 | 8 | 4 | 14 | 3,0 m6 x 28 | |||
5.32 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | Blindbohrung | [Stahl] Automatenstahl | Brünierung | 40 | 24 | 32 | 34 | 3.9 | 10 | 4 | 16 | 4,0 m6 x 32 | |||
3.53 € 2.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 20 | 12 | 14 | 15 | - | 5 | - | 8 | - | |||
4.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 24 | 14 | 16 | 18 | - | 6 | - | 10 | - | |||
6.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M8 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 30 | 17 | 20 | 24 | - | 7 | - | 12 | - | |||
8.35 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 36 | 20 | 28 | 30 | - | 8 | - | 14 | - | |||
10.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 40 | 24 | 32 | 34 | - | 10 | - | 16 | - | |||
4.52 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 20 | 12 | 14 | 15 | 1.4 | 5 | 2.5 | 8 | 1,5 m6 x 14 | |||
5.29 € 3.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 24 | 14 | 16 | 18 | 1.4 | 6 | 2.5 | 10 | 1,5 m6 x 16 | |||
6.96 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | M8 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 30 | 17 | 20 | 24 | 1.9 | 7 | 3 | 12 | 2,0 m6 x 20 | |||
9.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 36 | 20 | 28 | 30 | 2.9 | 8 | 4 | 14 | 3,0 m6 x 28 | |||
13.22 € 8.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | Durchgangsbohrung | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | - | 40 | 24 | 32 | 34 | 3.9 | 10 | 4 | 16 | 4,0 m6 x 32 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Runde Form, Ausführung | Klemmenform |
---|---|---|---|---|---|
Seite maschinell bearbeitet | Rändelung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
t(mm)
e(mm)
k(mm)
passender Zylinderstift DIN 7
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften