Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | α min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | ohne | 12 | 5 | 4.5 | - | 10 | ~ 50 | 30 | - | - | |||
6.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 50 | ohne | 12 | 5 | 4.5 | - | 10 | ~ 50 | 40 | - | - | |||
6.96 € 4.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 50 | ohne | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 35 | - | - | |||
7.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M8 | 60 | ohne | 14 | 6 | 6 | - | 12 | ~ 60 | 45 | - | - | |||
8.36 € 5.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 60 | ohne | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 40 | - | - | |||
8.81 € 5.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 70 | ohne | 18 | 8 | 8 | - | 14 | ~ 80 | 50 | - | - | |||
10.39 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 70 | ohne | 20 | 10 | 8 | - | 18 | ~ 100 | 50 | - | - | |||
10.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 80 | ohne | 20 | 10 | 8 | - | 18 | ~ 100 | 60 | - | - | |||
14.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 75 | ohne | 24 | 12 | 12 | - | 20 | ~ 120 | 55 | - | - | |||
14.62 € 9.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 90 | ohne | 24 | 12 | 12 | - | 20 | ~ 120 | 70 | - | - | |||
15.48 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 110 | ohne | 24 | 12 | 12 | - | 20 | ~ 120 | 90 | - | - | |||
22.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M20 | 75 | ohne | 30 | 16 | 15.5 | - | 28 | ~ 140 | 55 | - | - | |||
22.80 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M20 | 90 | ohne | 30 | 16 | 15.5 | - | 28 | ~ 140 | 70 | - | - | |||
22.80 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M20 | 110 | ohne | 30 | 16 | 15.5 | - | 28 | ~ 140 | 90 | - | - | |||
8.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | Mit Auflage | 12 | 5 | 4.5 | 12 | 10 | ~ 50 | 30 | ~ 42.1 | 7 | |||
8.24 € 5.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 50 | Mit Auflage | 12 | 5 | 4.5 | 12 | 10 | ~ 50 | 40 | ~ 52.1 | 7 | |||
8.70 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 50 | Mit Auflage | 14 | 6 | 6 | 16 | 12 | ~ 60 | 35 | ~ 53 | 4 | |||
8.81 € 5.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 60 | Mit Auflage | 14 | 6 | 6 | 16 | 12 | ~ 60 | 45 | ~ 63 | 4 | |||
10.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 60 | Mit Auflage | 18 | 8 | 8 | 20 | 14 | ~ 80 | 40 | ~ 63.6 | 3 | |||
10.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 70 | Mit Auflage | 18 | 8 | 8 | 20 | 14 | ~ 80 | 50 | ~ 73.6 | 3 | |||
12.70 € 7.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12 | 70 | Mit Auflage | 20 | 10 | 8 | 25 | 18 | ~ 100 | 50 | ~ 74.6 | 3 | |||
13.22 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | 80 | Mit Auflage | 20 | 10 | 8 | 25 | 18 | ~ 100 | 60 | ~ 84.6 | 3 | |||
18.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 75 | Mit Auflage | 24 | 12 | 12 | 32 | 20 | ~ 120 | 55 | ~ 80.4 | 5 | |||
18.22 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M16 | 90 | Mit Auflage | 24 | 12 | 12 | 32 | 20 | ~ 120 | 70 | ~ 95.4 | 5 | |||
19.60 € 10.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | 110 | Mit Auflage | 24 | 12 | 12 | 32 | 20 | ~ 120 | 90 | ~ 115.4 | 5 | |||
27.80 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M20 | 75 | Mit Auflage | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 55 | ~ 80.5 | 4 | |||
28.25 € 17.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 90 | Mit Auflage | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 70 | ~ 95.5 | 4 | |||
28.25 € 17.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M20 | 110 | Mit Auflage | 30 | 16 | 15.5 | 40 | 28 | ~ 140 | 90 | ~ 115.5 | 4 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | T-Form, Ausführung | Stab |
---|---|---|---|---|---|
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Durchgangsbohrung | Werkstoff Grundkörper | Automatenstahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Brünierung |
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
α min.
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften