Knebelmuttern fester Knebel / DIN 6305 / 24510

Knebelmuttern fester Knebel / DIN 6305 / 24510
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff] Automatenstahl / [Griffbereich] 50 - 95 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert / [Form] T-Form / [Gewinde Länge] 16 - 40 mm



Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Knebelmuttern mit festem Knebel von HALDER sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Automatenstahl. Der Griffbereich der Knebelmuttern liegt zwischen 50 bis 95 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Die Knebelmuttern mit festem Knebel sind in T-Form verfügbar. Die Länge des Gewindes variiert von 16 bis 40 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24510.0508
24510.0510
24510.0512
24510.0516
24510.0520
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Grundkörper, Höhe
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l3
(mm)

7.49 €

1 4 Arbeitstage 10M8-5016616~ 60

7.70 €

4.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10-6018820~ 80

8.16 €

1 4 Arbeitstage 10M12-70201025~ 100

12.01 €

7.45 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M16-85241235~ 120

20.41 €

12.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M20Durchgangsbohrung95301640~ 140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung T-Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde T-Form, Ausführung Stab
Werkstoff Grundkörper Automatenstahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung Brünierung Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Technischer Support