Konfigurierbar in [Werkstoff] Automatenstahl / [Griffbereich] 50 - 95 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert / [Form] T-Form / [Gewinde Länge] 16 - 40 mm
Ob für feinfühliges Regulieren oder ergonomisches Bedienen – die Knebelmuttern von HALDER sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen Bereichen. Als Material steht Automatenstahl zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Knebelmuttern misst 50 bis 95 mm. Die Knebelmuttern sind in T-Form verfügbar. Die Länge des Gewindes variiert von 16 bis 40 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24510.0708 |
24510.0710 |
24510.0712 |
24510.0716 |
24510.0720 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Grundkörper, Höhe (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.41 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | Durchgangsbohrung | 50 | 16 | 6 | 16 | 60 | |||
10.39 € 6.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | Durchgangsbohrung | 60 | 18 | 8 | 20 | 80 | |||
11.55 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M12 | Durchgangsbohrung | 70 | 20 | 10 | 25 | 100 | |||
16.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M16 | Durchgangsbohrung | 85 | 24 | 13 | 35 | 120 | |||
26.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M20 | Blindbohrung | 95 | 30 | 16 | 40 | 140 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | T-Form, Ausführung | Stab |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Automatenstahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Brünierung | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Grundkörper, Höhe(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften