Handgriffe mit Innengewinde / 24512 / T-Form / Sackloch / Kunststoff

Handgriffe mit Innengewinde / 24512 / T-Form / Sackloch / Kunststoff
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium / [Griffbereich] 33 - 41 mm / [Oberflächenbehandlung] beschichtet / [Form] T-Form / [Gewinde Länge] 55 - 80 mm



Die Handgriffe von HALDER bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen, bei denen Ergonomie und Schutz im Vordergrund stehen. Zur Konfiguration steht Aluminium als Material bereit. Der Spielraum zum Befestigen der Handgriffe misst 33 bis 41 mm. Sie sind beschichtet. Die Handgriffe sind in T-Form verfügbar. Die Länge des Gewindes variiert von 55 bis 80 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24512.0020
24512.0030
24512.0035
24512.0120
24512.0125
24512.0130
24512.0135
24512.0140
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Grundkörper, Höhe
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
h2
(mm)

10.69 €

6.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundloch6Blindbohrung3312551422

12.63 €

1 4 Arbeitstage 10Rundloch8Blindbohrung3716671625

15.38 €

9.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundloch8Blindbohrung4116802026

10.78 €

10 4 Arbeitstage 10InnengewindeM6Blindbohrung3312551422

10.78 €

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeM8Durchgangsbohrung3312551422

12.63 €

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeM8Durchgangsbohrung3716671625

15.32 €

2 4 Arbeitstage 10InnengewindeM8Durchgangsbohrung4116802026

15.32 €

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeM10Durchgangsbohrung4116802026

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung T-Form T-Form, Ausführung Flügel- Werkstoff Grundkörper Aluminium
Grundkörper, Oberflächenbehandlung Beschichtung Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support