Pilzgriffe mit Innengewinde / 24520

Pilzgriffe mit Innengewinde / 24520
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv., Edelstahl, Stahl / [Griffbereich] 18 - 27 mm / [Durchmesser Griff] 21 - 31 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert, sandgestrahlt / [Form] Rundform, Pilzform



Die Pilzgriffe von HALDER ermöglichen präzises Einstellen, Steuern und Fixieren und kommen in vielfältigen technischen Anwendungen zum Einsatz. Als Material stehen Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv., Edelstahl und Stahl zur Verfügung. Die Pilzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 18 bis 27 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 21 bis 31 mm. Ihre Oberfläche ist sandgestrahlt. Bei den Pilzgriffen kann man je nach Bedarf zwischen Rund- und Pilzform wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24520.0002
24520.0003
24520.0005
24520.0006
24520.0008
24520.0009
24520.0022
24520.0023
24520.0025
24520.0026
24520.0028
24520.0029
24520.0102
24520.0103
24520.0105
24520.0106
24520.0108
24520.0109
24520.0122
24520.0123
24520.0125
24520.0126
24520.0128
24520.0129
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Seite maschinell bearbeitet Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Grundkörper, Höhe
(mm)
d3
(mm)
t
(mm)
h2
(mm)

5.96 €

1 4 Arbeitstage 10M4ohneDurchgangsbohrung[Stahl] StahlBrünierung211812.51010.5

5.96 €

3.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M5ohneBlindbohrung[Stahl] StahlBrünierung211812.51010.5

6.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6ohneBlindbohrung[Stahl] StahlBrünierung2522.514.51214

6.83 €

2 4 Arbeitstage 10M8ohneBlindbohrung[Stahl] StahlBrünierung2522.514.51214

8.16 €

5.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8ohneBlindbohrung[Stahl] StahlBrünierung312718.51517

8.16 €

5.06 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M10ohneBlindbohrung[Stahl] StahlBrünierung312718.51717

6.27 €

3.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4Rändelung-[Stahl] StahlBrünierung211812.51010.5

6.27 €

2 4 Arbeitstage 10M5Rändelung-[Stahl] StahlBrünierung211812.51010.5

7.38 €

1 4 Arbeitstage 10M6Rändelung-[Stahl] StahlBrünierung2522.514.51214

7.38 €

1 4 Arbeitstage 10M8Rändelung-[Stahl] StahlBrünierung2522.514.51214

8.70 €

1 4 Arbeitstage 10M8RändelungDurchgangsbohrung[Stahl] StahlBrünierung312718.51517

8.70 €

2 4 Arbeitstage 10M10RändelungDurchgangsbohrung[Stahl] StahlBrünierung312718.51717

7.07 €

1 2 Arbeitstage 10M4ohneDurchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt211812.51010.5

7.12 €

2 4 Arbeitstage 10M5ohneDurchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt211812.51010.5

9.73 €

1 4 Arbeitstage 10M6ohneBlindbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt2522.514.51214

9.73 €

6.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8ohneBlindbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt2522.514.51214

12.47 €

7.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8ohneBlindbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt312718.51517

12.47 €

1 4 Arbeitstage 10M10ohneBlindbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt312718.51717

7.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4RändelungDurchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt211812.51010.5

7.24 €

1 4 Arbeitstage 10M5RändelungDurchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt211812.51010.5

10.15 €

1 4 Arbeitstage 10M6RändelungDurchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt2522.514.51214

10.15 €

6.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8RändelungDurchgangsbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt2522.514.51214

12.88 €

1 4 Arbeitstage 10M8RändelungBlindbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt312718.51517

12.88 €

1 4 Arbeitstage 10M10RändelungBlindbohrung[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.Sandgestrahlt312718.51717

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Pilzform

Technischer Support