Konfigurierbar in [Werkstoff] GG20 / [Griffbereich] 25 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] beschichtet / [Form] Flügelform
Die Kreuzgriffe von HALDER bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zur Konfiguration steht GG20 als Material bereit. Der Griffbereich der Kreuzgriffe liegt zwischen 25 bis 50 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm. Die Oberfläche ist beschichtet. Die Kreuzgriffe sind in Flügelform verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24620.0540 |
24620.0541 |
24620.0550 |
24620.0551 |
24620.0563 |
24620.0564 |
24620.0580 |
24620.0581 |
24620.0640 |
24620.0641 |
24620.0650 |
24620.0651 |
24620.0663 |
24620.0664 |
24620.0680 |
24620.0681 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | Hebelfarbe | d2 (mm) | d4 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 8 | Blindbohrung | 40 | 25 | orange | 14 | - | 18 | 15 | |||
4.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | Blindbohrung | 40 | 25 | orange | 14 | - | - | 15 | |||
6.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 10 | Blindbohrung | 50 | 32 | orange | - | 10 | 21 | 18 | |||
6.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | Blindbohrung | 50 | 32 | orange | 18 | - | - | 18 | |||
7.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 12 | Blindbohrung | 63 | 40 | orange | 20 | - | 25 | 22 | |||
7.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | Blindbohrung | 63 | 40 | orange | 20 | - | - | 22 | |||
11.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 16 | Blindbohrung | 80 | 50 | orange | 25 | - | 32 | 28 | |||
11.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M16 | - | 80 | 50 | orange | 25 | - | - | 28 | |||
4.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 8 | - | 40 | 25 | schwarz | 14 | - | 18 | 15 | |||
4.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | - | 40 | 25 | schwarz | 14 | - | - | 15 | |||
6.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 10 | - | 50 | 32 | schwarz | 18 | - | 21 | 18 | |||
6.42 € 3.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M10 | - | 50 | 32 | schwarz | 18 | - | - | 18 | |||
7.25 € 4.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 12 | - | 63 | 40 | schwarz | 20 | - | 25 | 22 | |||
7.25 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | - | 63 | 40 | schwarz | 20 | - | - | 22 | |||
11.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 16 | - | 80 | 50 | schwarz | 25 | - | 32 | 28 | |||
11.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M16 | - | 80 | 50 | schwarz | 25 | - | - | 28 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Flügelform | Werkstoff Grundkörper | Grauguss GG 20, plastikbeschichtet | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
Hebelfarbe
d2(mm)
d4(mm)
t(mm)
t2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften