Konfigurierbar in [Werkstoff] Aluminium, poliert, Aluminium, unpoliert / [Griffbereich] 25 - 52 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Oberflächenbehandlung] poliert, unpoliert, poliert, unbeschichtet / [Form] Flügelform
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von HALDER eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Konfiguration stehen Aluminium, poliert, Aluminium und unpoliert als Materialien bereit. Der Griffbereich der Kreuzgriffe liegt zwischen 25 bis 52 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm auf. Sie haben die Möglichkeit, zwischen polierten, unpolierten, polierten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Die Kreuzgriffe sind in Flügelform verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | poliert | d2 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | d6 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 26 | unpoliert | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
4.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 34 | unpoliert | 18 | - | - | - | - | - | - | 20 | |||
6.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 63 | 42 | unpoliert | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | |||
9.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 52 | unpoliert | 25 | - | - | - | - | - | - | 30 | |||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 8 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 25 | unpoliert | 14 | - | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
8.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 10 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 32 | unpoliert | 18 | - | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 12 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 63 | 40 | unpoliert | 20 | - | - | - | 25 | 22 | - | - | |||
14.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 16 | Durchgangsbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 50 | unpoliert | - | 16 | - | - | 32 | 28 | - | - | |||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M8 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 25 | unpoliert | 14 | - | - | 8.4 | - | - | 12 | - | |||
8.37 € 5.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M10 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 32 | unpoliert | 18 | - | - | 10.5 | - | - | 16 | - | |||
10.44 € 6.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M12 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 63 | 40 | unpoliert | 20 | - | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
14.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M16 | Durchgangsbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 50 | unpoliert | 25 | - | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 40 | 25 | unpoliert | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | |||
8.37 € 5.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M10 | Blindbohrung | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 50 | 32 | unpoliert | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | |||
10.55 € 6.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M12 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 63 | 40 | unpoliert | 20 | - | - | - | - | 22 | - | - | |||
14.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M16 | - | [Aluminium] Leichtmetall AL, unpoliert | ohne | 80 | 50 | unpoliert | 25 | - | - | - | - | 28 | - | - | |||
10.44 € 6.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 8 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 40 | 25 | poliert | 14 | - | - | - | 18 | 15 | - | - | |||
12.18 € 7.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 10 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 50 | 32 | poliert | 18 | - | - | - | 21 | 18 | - | - | |||
14.84 € 9.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 12 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 63 | 40 | poliert | 20 | - | - | - | 25 | 22 | - | - | |||
20.42 € 12.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 16 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 80 | 50 | poliert | 25 | - | - | - | 32 | 28 | - | - | |||
10.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M8 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 40 | 25 | poliert | 14 | - | - | 8.4 | - | - | 12 | - | |||
12.23 € 7.58 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M10 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 50 | 32 | poliert | - | - | M10 | 10.5 | - | - | 16 | - | |||
14.84 € 9.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M12 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 63 | 40 | poliert | 20 | - | - | 13 | - | - | 20 | - | |||
19.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M16 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 80 | 50 | poliert | 25 | - | - | 17 | - | - | 30 | - | |||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M8 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 40 | 25 | poliert | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | |||
12.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 50 | 32 | poliert | 18 | - | - | - | - | 18 | - | - | |||
14.84 € 9.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M12 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 63 | 40 | poliert | 20 | - | - | - | - | 22 | - | - | |||
18.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M16 | - | [Aluminium] Leichtmetal AL, poliert | Poliert | 80 | 50 | poliert | 25 | - | - | - | - | 28 | - | - |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Flügelform | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
poliert
d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
d6(mm)
t(mm)
t2(mm)
t4(mm)
h3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften