Konfigurierbar in [Werkstoff] Rostfreier Stahl A2, Edelstahl / [Griffbereich] 20 - 42 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 63 mm / [Oberflächenbehandlung] sandgestrahlt / [Form] Flügelform
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Kreuzgriffe von HALDER eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoffe stehen Rostfreier Stahl A2 und Edelstahl. Die Kreuzgriffe ermöglichen einen Griffbereich von 20 bis 42 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 63 mm auf. Sie sind erhältlich in der Ausführung sandgestrahlt. Die Kreuzgriffe sind in Flügelform verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24631.0032 |
24631.0040 |
24631.0050 |
24631.0063 |
24631.0332 |
24631.0340 |
24631.0350 |
24631.0363 |
24631.0432 |
24631.0440 |
24631.0450 |
24631.0463 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | d2 (mm) | d6 (mm) | t2 (mm) | t4 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | - | 32 | 21 | 12 | - | - | - | - | 10 | |||
7.42 € 4.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | - | 40 | 26 | 14 | - | - | - | - | 14 | |||
8.82 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | - | 50 | 34 | 18 | - | - | - | - | 20 | |||
13.38 € 8.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Sonstige] Keine Bohrung | - | - | 63 | 42 | 20 | - | - | - | - | 25 | |||
10.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M6 | - | 32 | 20 | 12 | 6.4 | - | 10 | - | - | |||
13.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M8 | - | 40 | 25 | 14 | 8.4 | - | 12 | - | - | |||
15.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M10 | - | 50 | 32 | 18 | 10.5 | - | 16 | - | - | |||
20.02 € 12.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Gewindebohrung (abgesetzt) | M12 | - | 63 | 40 | 20 | 13 | - | 20 | - | - | |||
10.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | - | 32 | 20 | 12 | - | 12 | - | 20 | - | |||
12.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | - | 40 | 25 | 14 | - | 15 | - | - | - | |||
15.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | - | 50 | 32 | 18 | - | 18 | - | - | - | |||
19.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | Blindbohrung | 63 | 40 | 20 | - | 22 | - | - | - |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Flügelform | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl A2 (EN 1.4301 Äquiv.) | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Sandgestrahlt |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
d2(mm)
d6(mm)
t2(mm)
t4(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften