Sterngriffe / DIN 6336-A, DIN 6336-C, DIN 6336-D, DIN 6336-E / 24650

Sterngriffe / DIN 6336-A, DIN 6336-C, DIN 6336-D, DIN 6336-E / 24650
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff] GG20 / [Griffbereich] 20 - 52 mm / [Durchmesser Griff] 32 - 80 mm / [Form] Sternform, Polygonale Form



Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von HALDER eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Als Material steht GG20 zur Verfügung. Der Spielraum zum Befestigen der Sterngriffe misst 20 bis 52 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 32 bis 80 mm auf. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Sterngriffe in Stern- oder polygonaler Form auswählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24650.0032
24650.0040
24650.0050
24650.0063
24650.0080
24650.0132
24650.0140
24650.0150
24650.0163
24650.0180
24650.0232
24650.0240
24650.0250
24650.0263
24650.0280
24650.0332
24650.0340
24650.0350
24650.0363
24650.0380
24650.0432
24650.0440
24650.0450
24650.0463
24650.0480
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitt, Ausführung Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Grundkörper, Höhe
(mm)
d2
(mm)
d4
(mm)
d6
(mm)
t
(mm)
t2
(mm)
t4
(mm)
h3
(mm)

1.48 €

1 4 Arbeitstage 10[Sonstige] Keine Bohrung-322112-----10

1.97 €

1 4 Arbeitstage 10[Sonstige] Keine Bohrung-402614-----13

3.78 €

1 4 Arbeitstage 10[Sonstige] Keine Bohrung-503418-----17

4.12 €

2.55 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Sonstige] Keine Bohrung-634220-----21

8.53 €

1 4 Arbeitstage 10[Sonstige] Keine Bohrung-805225-----25

2.79 €

1 4 Arbeitstage 10Rundloch6322012------

3.35 €

1 4 Arbeitstage 10Rundloch8402514------

5.85 €

1 4 Arbeitstage 10Rundloch10503218------

6.33 €

1 4 Arbeitstage 10Rundloch12634020------

11.72 €

1 4 Arbeitstage 10Rundloch1680502516-----

2.79 €

1 2 Arbeitstage 10Rundloch6322012--1512--

3.22 €

2 4 Arbeitstage 10Rundloch8402514--1815--

5.30 €

1 2 Arbeitstage 10Rundloch10503218--2118--

5.92 €

1 4 Arbeitstage 10Rundloch12634020--2522--

11.14 €

6.91 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Rundloch16805025--3228--

2.92 €

1.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M6322012-6.4--10-

3.40 €

2.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M8402514-8.4--12-

5.50 €

3.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M10503218-10.5--16-

5.92 €

3.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M12634020-13--20-

11.31 €

7.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung (abgesetzt)M16805025-17--30-

2.79 €

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeM6322012---12--

3.13 €

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeM8402514---15--

5.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10InnengewindeM10503218---18--

5.92 €

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeM12634020---22--

11.14 €

1 4 Arbeitstage 10InnengewindeM16805025---28--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Polygonale Form Polygonale Form, Ausführung Siebeneckige Form Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung Blindbohrung
Werkstoff Grundkörper Grauguss GG20, hell Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support