Konfigurierbar in [Werkstoff] PF31 / [Griffbereich] 13 - 50 mm / [Durchmesser Griff] 20 - 80 mm / [Form] Sternform, Polygonale Form
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von HALDER eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht PF31. Der Griffbereich der Sterngriffe liegt zwischen 13 bis 50 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 20 bis 80 mm. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Sterngriffe in Stern- oder polygonaler Form auswählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24670.0220 |
24670.0225 |
24670.0232 |
24670.0240 |
24670.0250 |
24670.0263 |
24670.0280 |
24670.1225 |
24670.1232 |
24670.1240 |
24670.1250 |
24670.1263 |
24670.1280 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | Buchse | d5 (mm) | d7 | t3 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | 20 | 13 | Messing | - | 10 | 6.5 | 7 | |||
0.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M5 | 25 | 16 | Stahl, verzinkt | M5 | 12 | 9.5 | 8 | |||
0.86 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | 32 | 20 | Stahl, verzinkt | - | 14 | 12 | 10 | |||
1.14 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 40 | 25 | Stahl, verzinkt | - | 18 | 14 | 13 | |||
1.68 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 50 | 32 | Stahl, verzinkt | - | 22 | 18 | 17 | |||
2.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | 63 | 40 | Stahl, verzinkt | - | 26 | 22 | 21 | |||
5.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M16 | 80 | 50 | Stahl, verzinkt | - | 35 | 30 | 25 | |||
2.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Polygonale Form, Ausführung | Siebeneckige Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | wärmehärtender Kunststoff DIN 7708 PF31 | Betriebstemperatur max.(°C) | 110 | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
Buchse
d5(mm)
d7
t3(mm)
h3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften