Konfigurierbar in [Werkstoff] Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv., Edelstahl / [Griffbereich] 25 - 40 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 60 mm / [Oberflächenbehandlung] sandgestrahlt / [Form] Sternform, Polygonale Form
Die Fünfsterngriffe von HALDER bieten eine bewährte Lösung für präzises und zuverlässiges Fixieren sowie komfortables Bedienen in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Als Material stehen Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv. und Edelstahl zur Verfügung. Die Fünfsterngriffe ermöglichen einen Griffbereich von 25 bis 40 mm. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 60 mm. Ihre Oberfläche ist sandgestrahlt. Je nach Bedarf können Sie zwischen Stern- und polygonale Form für die Fünfsterngriffe wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | t | ||
H7 | ~ | ~ | min. | |||||
[mm] | [g] | |||||||
mit glattem Sackloch – Bild 1 | ||||||||
40 | – | 8 | 14 | 25 | 12.5 | 15 | 37 | 24690.0240 |
50 | – | 10 | 18 | 32 | 17.5 | 18 | 68 | 24690.0250 |
60 | – | 12 | 20 | 40 | 21.0 | 22 | 110 | 24690.0260 |
mit Gewindesackloch – Bild 2 | ||||||||
40 | M 8 | – | 14 | 25 | 12.5 | 15 | 37 | 24690.0440 |
50 | M10 | – | 18 | 32 | 17.5 | 18 | 69 | 24690.0450 |
60 | M12 | – | 20 | 40 | 21.0 | 22 | 112 | 24690.0460 |
Teilenummer
|
---|
24690.0240 |
24690.0250 |
24690.0260 |
24690.0440 |
24690.0450 |
24690.0460 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | d4 (mm) | t (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.90 € 6.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rundloch | 8 | 40 | 25 | 14 | 15 | ~ 12.5 | |||
12.29 € | 2 | 4 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 10 | 50 | 32 | 18 | 18 | ~ 17.5 | |||
14.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Rundloch | 12 | 60 | 40 | 20 | 22 | ~ 21 | |||
10.90 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | 40 | 25 | 14 | 15 | ~ 12.5 | |||
12.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | 50 | 32 | 18 | 18 | ~ 17.5 | |||
14.37 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | 60 | 40 | 20 | 22 | ~ 21 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Polygonale Form | Polygonale Form, Ausführung | Fünfeck, Form | Werkstoff Grundkörper | Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Sandgestrahlt | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
d4(mm)
t(mm)
h2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften