Konfigurierbar in [Werkstoff] Thermoplast PA / [Griffbereich] 27 - 54 mm / [Durchmesser Griff] 40 - 80 mm / [Form] Flügelform
Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Kreuzgriffe von HALDER zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Erhältlich sind sie im Material Thermoplast PA. Der Griffbereich der Kreuzgriffe liegt zwischen 27 bis 54 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 bis 80 mm. Die Kreuzgriffe sind in Flügelform verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Die Vorteile des Axiallagers: • Doppelte Spannkraft bei gleicher Griffgröße durch Verringerung der Flächenreibung. • Schonung des Bauteils durch feststehende Anlagefläche. • Geringes Setzverhalten durch höhere Vorspannkraft im Bolzen bzw. Gewinde. |
Abmessungen | Temperatureinsatzbereich max. | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
d1 | d2 | l | d3 | h1 | h2 | t1 | t2 | |||
+2 | ~ | ~ | min. | |||||||
[mm] | [°C] | [g] | ||||||||
mit Innengewinde – Bild 1 | ||||||||||
40 | M 6 | – | 24 | 27 | 15.0 | 12.5 | 5.0 | 80 | 45 | 24700.0040 |
50 | M 8 | – | 25 | 34 | 22.5 | 14.0 | 4.2 | 80 | 68 | 24700.0050 |
63 | M10 | – | 30 | 41 | 26.5 | 18.0 | 5.4 | 80 | 109 | 24700.0063 |
80 | M12 | – | 35 | 54 | 34.0 | 26.5 | 6.6 | 80 | 213 | 24700.0080 |
mit Schraube – Bild 2 | ||||||||||
40 | M 6 | 15 | 24 | 27 | 15.0 | – | – | 80 | 51 | 24700.0042 |
40 | M 6 | 25 | 24 | 27 | 15.0 | – | – | 80 | 52 | 24700.0044 |
50 | M 8 | 20 | 25 | 34 | 22.5 | – | – | 80 | 81 | 24700.0053 |
50 | M 8 | 35 | 25 | 34 | 22.5 | – | – | 80 | 86 | 24700.0056 |
63 | M10 | 30 | 30 | 41 | 26.5 | – | – | 80 | 136 | 24700.0066 |
63 | M10 | 40 | 30 | 41 | 26.5 | – | – | 80 | 141 | 24700.0068 |
80 | M12 | 30 | 35 | 54 | 34.0 | – | – | 80 | 259 | 24700.0083 |
80 | M12 | 50 | 35 | 54 | 34.0 | – | – | 80 | 273 | 24700.0087 |
Teilenummer
|
---|
24700.0040 |
24700.0042 |
24700.0044 |
24700.0050 |
24700.0053 |
24700.0056 |
24700.0063 |
24700.0066 |
24700.0068 |
24700.0080 |
24700.0083 |
24700.0087 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | Schraube | d2 (mm) | d3 (mm) | t (mm) | t2 (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M6 | - | - | 40 | 27 | - | - | 24 | 12.5 | 5 | ~ 15 | |||
18.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M6 | 15 | ohne | 40 | 27 | Stahl, brüniert, Güteklasse 8.8 | - | 24 | - | - | ~ 15 | |||
18.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M6 | 25 | ohne | 40 | 27 | Stahl, brüniert, Güteklasse 8.8 | - | 24 | - | - | ~ 15 | |||
17.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Innengewinde | M8 | - | - | 50 | 34 | - | - | 25 | 14 | 4.2 | ~ 22.5 | |||
19.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M8 | 20 | ohne | 50 | 34 | Stahl, brüniert, Güteklasse 8.8 | - | 25 | - | - | ~ 22.5 | |||
19.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M8 | 35 | ohne | 50 | 34 | Stahl, brüniert, Güteklasse 8.8 | - | 25 | - | - | ~ 22.5 | |||
19.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M10 | - | - | 63 | 41 | - | - | 30 | 18 | 5.4 | ~ 26.5 | |||
22.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M10 | 30 | ohne | 63 | 41 | Stahl, brüniert, Güteklasse 8.8 | M10 | 30 | - | - | ~ 26.5 | |||
22.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M10 | 40 | ohne | 63 | 41 | Stahl, brüniert, Güteklasse 8.8 | - | 30 | - | - | ~ 26.5 | |||
23.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Innengewinde | M12 | - | - | 80 | 54 | - | - | 35 | 26.5 | 6.6 | ~ 34 | |||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M12 | 30 | ohne | 80 | 54 | Stahl, brüniert, Güteklasse 8.8 | - | 35 | - | - | ~ 34 | |||
26.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | M12 | 50 | ohne | 80 | 54 | Stahl, brüniert, Güteklasse 8.8 | - | 35 | - | - | ~ 34 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Flügelform | Werkstoff Grundkörper | Thermoplast PA | Innenteil | Stahl, nitriert, brüniert |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur max.(°C) | 80 | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
Schraube
d2(mm)
d3(mm)
t(mm)
t2(mm)
h2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften