Sterngriffe / 24750

Sterngriffe / 24750
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff] Thermoplast PA / [Durchmesser Griff] 30 - 62 mm / [Form] Rundform, Rosenform / [Gewinde Länge] 19 - 35 mm



Mit ihrer robusten Bauweise und ergonomischen Gestaltung ermöglichen die Sterngriffe von HALDER zuverlässiges Fixieren und komfortables Bedienen in einer Vielzahl von Anwendungen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Thermoplast PA. Sie haben einen Griffdurchmesser von 30 bis 62 mm. Bei den Sterngriffen kann man je nach Bedarf zwischen Rundform | Rosenform wählen. Die Länge des Gewindes variiert von 19 bis 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24750.0030
24750.0031
24750.0032
24750.0033
24750.0034
24750.0035
24750.0036
24750.0037
24750.0038
24750.0039
24750.0040
24750.0041
24750.0042
24750.0043
24750.0044
24750.0045
24750.0046
24750.0047
24750.0048
24750.0049
24750.0050
24750.0051
24750.0052
24750.0053
24750.0054
24750.0055
24750.0056
24750.0057
24750.0058
24750.0059
24750.0060
24750.0061
24750.0062
24750.0063
24750.0064
24750.0065
24750.0066
24750.0067
24750.0068
24750.0069
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Deckel Hebelfarbe d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)

0.81 €

0.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M430Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz14197

1.09 €

1 4 Arbeitstage 10M430Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019weiß14197

1.09 €

0.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M430Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004orange14197

1.09 €

1 4 Arbeitstage 10M430Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016gelb14197

1.09 €

1 4 Arbeitstage 10M430Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015blau14197

0.81 €

1 3 Arbeitstage 10M530Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz14197

1.11 €

1 2 Arbeitstage 10M530Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019weiß14197

1.11 €

0.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M530Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004orange14197

1.11 €

1 2 Arbeitstage 10M530Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016gelb14197

1.11 €

1 4 Arbeitstage 10M530Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015blau14197

0.96 €

1 4 Arbeitstage 10M540Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz16.5229

1.19 €

1 4 Arbeitstage 10M540Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019weiß16.5229

1.19 €

1 4 Arbeitstage 10M540Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004orange16.5229

1.19 €

1 4 Arbeitstage 10M540Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016gelb16.5229

1.19 €

1 4 Arbeitstage 10M540Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015blau16.5229

0.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M640Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz16.5229

1.24 €

1 4 Arbeitstage 10M640Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019weiß16.5229

1.24 €

0.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M640Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004orange16.5229

1.24 €

0.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M640Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016gelb16.5229

1.24 €

1 4 Arbeitstage 10M640Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015blau16.5229

1.13 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M650Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz222610

1.43 €

1 2 Arbeitstage 10M650Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019weiß222610

1.43 €

1 2 Arbeitstage 10M650Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004orange222610

1.43 €

1 4 Arbeitstage 10M650Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016gelb222610

1.43 €

1 2 Arbeitstage 10M650Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015blau222610

1.24 €

1 4 Arbeitstage 10M850Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz222610

1.53 €

1 4 Arbeitstage 10M850Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019weiß222610

1.53 €

1 4 Arbeitstage 10M850Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004orange222610

1.53 €

0.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M850Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016gelb222610

1.53 €

0.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M850Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015blau222610

1.62 €

1 2 Arbeitstage 10M862Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz223513

1.98 €

1 4 Arbeitstage 10M862Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019weiß223513

1.98 €

1 2 Arbeitstage 10M862Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004orange223513

1.98 €

1 4 Arbeitstage 10M862Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016gelb223513

1.98 €

1 4 Arbeitstage 10M862Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015blau223513

1.93 €

2 2 Arbeitstage 10M1062Thermoplast PA, schwarz, ähnlich RAL 9005schwarz223513

2.20 €

1 2 Arbeitstage 10M1062Thermoplast PA, weiß, ähnlich RAL 9019weiß223513

2.20 €

1 2 Arbeitstage 10M1062Thermoplast PA, orange, ähnlich RAL 2004orange223513

2.20 €

1 2 Arbeitstage 10M1062Thermoplast PA, gelb, ähnlich RAL 1016gelb223513

2.20 €

1.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1062Thermoplast PA, blau, ähnlich RAL 5015blau223513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Rosenform
Werkstoff Grundkörper Thermoplast PA Gewindebuchse Rostfreier Stahl Betriebstemperatur max.(°C) 80
Betriebstemperatur min.(°C) -30 Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support