Konfigurierbar in [Werkstoff] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv., Edelstahl, Stahl / [Griffbereich] 3 - 12 mm, 2.5 - 10 mm / [Durchmesser Griff] 12 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert, sandgestrahlt / [Form] Rundform, Zylinderform
Dank ihrer ergonomischen Struktur und hohen Funktionalität sind die Rändelmuttern von HALDER eine bewährte Lösung für manuelle Feineinstellungen. Als Material stehen Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv., Edelstahl und Stahl zur Verfügung. Mit einem Griffbereich von 3 bis 12 mm oder 2.5 bis 10 mm bieten die Rändelmuttern optimalen Halt. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 12 bis 40 mm auf. Die Oberfläche ist sandgestrahlt. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Rändelmuttern in Rund- oder Zylinderform auswählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24760.0030 |
24760.0040 |
24760.0050 |
24760.0060 |
24760.0080 |
24760.0100 |
24760.0120 |
24760.0230 |
24760.0240 |
24760.0250 |
24760.0260 |
24760.0280 |
24760.0300 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | Grundkörper, Höhe (mm) | d3 (mm) | k (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 12 | 3 | 6 | 2.5 | |||
0.49 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 16 | 4 | 8 | 3.5 | |||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M5 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 20 | 5 | 10 | 4 | |||
0.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 24 | 6 | 12 | 5 | |||
1.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 30 | 8 | 16 | 6 | |||
2.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 36 | 10 | 20 | 8 | |||
2.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M12 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 40 | 12 | 22 | 10 | |||
1.30 € 0.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M3 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 12 | 3 | 6 | 2.5 | |||
1.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M4 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 16 | 4 | 8 | 3.5 | |||
1.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 20 | 5 | 10 | 4 | |||
2.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 24 | 6 | 12 | 5 | |||
3.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 30 | 8 | 16 | 6 | |||
5.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | M10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 36 | 10 | 20 | 8 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Runde Form, Ausführung | Zylindrische Form |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
Grundkörper, Höhe(mm)
d3(mm)
k(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften