Rändelmuttern / DIN 466 / hohe Form

Rändelmuttern / DIN 466 / hohe Form

Konfigurierbar in [Werkstoff] Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv., Edelstahl, Stahl / [Griffbereich] 7.5 - 25 mm, 2.5 - 10 mm / [Durchmesser Griff] 12 - 40 mm / [Oberflächenbehandlung] brüniert, sandgestrahlt / [Form] Rundform, Zylinderform



Die Rändelmuttern von HALDER zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Erhältlich sind sie in den Materialien Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv., Edelstahl und Stahl. Die Rändelmuttern ermöglichen einen Griffbereich von 7.5 bis 25 mm oder 2.5 bis 10 mm. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 12 bis 40 mm auf. Ihre Oberfläche ist sandgestrahlt. Die Rändelmuttern sind in Rund- oder Zylinderform verfügbar, angepasst an verschiedene Anforderungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24780.0030
24780.0040
24780.0050
24780.0060
24780.0080
24780.0100
24780.0120
24780.0240
24780.0250
24780.0260
24780.0280
24780.0300
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Grundkörper, Höhe
(mm)
d3
(mm)
k
(mm)

0.53 €

1 2 Arbeitstage 10M3[Stahl] StahlBrünierung127.562.5

0.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4[Stahl] StahlBrünierung169.583.5

0.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M5[Stahl] StahlBrünierung2011.5104

1.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M6[Stahl] StahlBrünierung2415125

1.95 €

2 4 Arbeitstage 10M8[Stahl] StahlBrünierung3018166

3.17 €

1 2 Arbeitstage 10M10[Stahl] StahlBrünierung3623208

3.74 €

2 2 Arbeitstage 10M12[Stahl] StahlBrünierung40252210

2.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M4[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv.Sandgestrahlt169.583.5

2.49 €

1 4 Arbeitstage 10M5[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv.Sandgestrahlt2011.5104

3.48 €

1 4 Arbeitstage 10M6[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv.Sandgestrahlt2415125

4.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M8[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv.Sandgestrahlt3018166

8.54 €

1 4 Arbeitstage 10M10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4301 Äquiv.Sandgestrahlt3623208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Zylindrische Form
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support