Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt. |
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | |||||
d1 | l | d2 | d3 | h | k | ||
[mm] | [g] | ||||||
Stahl | |||||||
M 3 | 6 | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | 3.7 | 24790.0074 |
M 3 | 10 | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 24790.0076 |
M 3 | 12 | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 24790.0077 |
M 3 | 16 | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 24790.0079 |
M 3 | 20 | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 24790.0081 |
M 4 | 5 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 7.7 | 24790.0092 |
M 4 | 8 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 8.0 | 24790.0094 |
M 4 | 10 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 8.1 | 24790.0095 |
M 4 | 12 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 8.6 | 24790.0096 |
M 4 | 16 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 8.4 | 24790.0098 |
M 4 | 20 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 9.1 | 24790.0100 |
M 4 | 25 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 9.0 | 24790.0102 |
M 5 | 6 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 14.0 | 24790.0112 |
M 5 | 8 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 15.0 | 24790.0113 |
M 5 | 10 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 15.0 | 24790.0114 |
M 5 | 12 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 15.0 | 24790.0115 |
M 5 | 16 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 16.0 | 24790.0117 |
M 5 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 16.0 | 24790.0119 |
M 5 | 25 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 17.0 | 24790.0121 |
M 5 | 30 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 17.0 | 24790.0123 |
M 6 | 8 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 28.0 | 24790.0132 |
M 6 | 10 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 27.0 | 24790.0133 |
M 6 | 12 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 28.0 | 24790.0134 |
M 6 | 16 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 28.0 | 24790.0136 |
M 6 | 20 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 29.0 | 24790.0138 |
M 6 | 25 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 30.0 | 24790.0140 |
M 6 | 30 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 31.0 | 24790.0142 |
M 6 | 35 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 31.0 | 24790.0144 |
M 8 | 12 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 53.0 | 24790.0152 |
M 8 | 16 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 55.0 | 24790.0154 |
M 8 | 20 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 56.0 | 24790.0156 |
M 8 | 25 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 58.0 | 24790.0158 |
M 8 | 30 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 60.0 | 24790.0160 |
M 8 | 35 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 62.0 | 24790.0162 |
M 8 | 40 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 61.0 | 24790.0164 |
M10 | 15 | 36 | 20 | 23.0 | 8.0 | 104.0 | 24790.0171 |
M10 | 20 | 36 | 20 | 23.0 | 8.0 | 106.0 | 24790.0173 |
M10 | 25 | 36 | 20 | 23.0 | 8.0 | 109.0 | 24790.0175 |
M10 | 30 | 36 | 20 | 23.0 | 8.0 | 112.0 | 24790.0177 |
M10 | 35 | 36 | 20 | 23.0 | 8.0 | 116.0 | 24790.0179 |
M10 | 40 | 36 | 20 | 23.0 | 8.0 | 116.0 | 24790.0181 |
Rostfreier Stahl | |||||||
M 3 | 6 | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 24790.0274 |
M 3 | 10 | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 24790.0276 |
M 3 | 12 | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | 4.1 | 24790.0277 |
M 3 | 16 | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | 3.8 | 24790.0279 |
M 4 | 8 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 8.0 | 24790.0294 |
M 4 | 10 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 8.0 | 24790.0295 |
M 4 | 12 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 8.8 | 24790.0296 |
M 4 | 16 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 8.8 | 24790.0298 |
M 4 | 20 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 9.0 | 24790.0300 |
M 4 | 25 | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | 10.0 | 24790.0302 |
M 5 | 10 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 15.0 | 24790.0314 |
M 5 | 12 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 15.0 | 24790.0315 |
M 5 | 16 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 16.0 | 24790.0317 |
M 5 | 20 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 16.0 | 24790.0319 |
M 5 | 25 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 17.0 | 24790.0321 |
M 5 | 30 | 20 | 10 | 11.5 | 4.0 | 17.0 | 24790.0323 |
M 6 | 12 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 28.0 | 24790.0334 |
M 6 | 16 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 29.0 | 24790.0336 |
M 6 | 20 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 30.0 | 24790.0338 |
M 6 | 25 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 30.0 | 24790.0340 |
M 6 | 30 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 31.0 | 24790.0342 |
M 6 | 35 | 24 | 12 | 15.0 | 5.0 | 31.0 | 24790.0344 |
M 8 | 16 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 56.0 | 24790.0354 |
M 8 | 20 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 57.0 | 24790.0356 |
M 8 | 25 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 59.0 | 24790.0358 |
M 8 | 30 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 60.0 | 24790.0360 |
M 8 | 35 | 30 | 16 | 18.0 | 6.0 | 60.0 | 24790.0362 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Grundkörper, Außen-Ø (Ø) | d3 (mm) | h (mm) | k (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 | 6 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | |||
1.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M3 | 10 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | |||
1.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M3 | 12 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | |||
1.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M3 | 16 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | |||
1.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0.99 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 5 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
1.05 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 8 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
1.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 10 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
1.21 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 12 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
1.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 16 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
1.47 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 20 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
1.91 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 25 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
1.50 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 6 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
1.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 8 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
1.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 10 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
1.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
1.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 16 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
1.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 20 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
2.05 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 25 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
2.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 30 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
2.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 8 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
2.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 10 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
2.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M6 | 12 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
2.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 16 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
2.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 20 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
2.68 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 25 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
2.88 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 30 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
3.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 35 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
3.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 12 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 30 | 16 | 18 | 6 | |||
3.22 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 16 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 30 | 16 | 18 | 6 | |||
3.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 20 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 30 | 16 | 18 | 6 | |||
3.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 25 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 30 | 16 | 18 | 6 | |||
4.24 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 30 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 30 | 16 | 18 | 6 | |||
4.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M8 | 35 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 30 | 16 | 18 | 6 | |||
5.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M8 | 40 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 30 | 16 | 18 | 6 | |||
5.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 20 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 36 | 20 | 23 | 8 | |||
5.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 25 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 36 | 20 | 23 | 8 | |||
6.39 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M10 | 30 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 36 | 20 | 23 | 8 | |||
7.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 35 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 36 | 20 | 23 | 8 | |||
8.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M10 | 40 | [Stahl] Stahl | Brünierung | 36 | 20 | 23 | 8 | |||
2.76 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M3 | 6 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | |||
2.80 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M3 | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | |||
2.86 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M3 | 12 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | |||
3.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | M3 | 16 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 12 | 6 | 7.5 | 2.5 | |||
2.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 8 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
2.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M4 | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
3.07 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 12 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
3.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 16 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
3.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 20 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
4.52 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M4 | 25 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 16 | 8 | 9.5 | 3.5 | |||
3.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
3.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 12 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
4.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 16 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
4.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M5 | 20 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
4.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 25 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
5.04 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | M5 | 30 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 20 | 10 | 11.5 | 4 | |||
5.24 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 12 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
5.67 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | M6 | 16 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 24 | 12 | 15 | 5 | |||
6.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M6 | 20 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | Sandgestrahlt | 24 | 12 | 15 | 5 |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | Runde Form | Montageabschnitt, Ausführung | Gewinde (abgesetzt) | Runde Form, Ausführung | Zylindrische Form |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde, Endenbearbeitung | ohne | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Grundkörper, Außen-Ø(Ø)
d3(mm)
h(mm)
k(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften