Rändelmuttern / 24820 / Thermoplast, Stahl

Rändelmuttern / 24820 / Thermoplast, Stahl
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Werkstoff] Thermoplast PA / [Griffbereich] 14 - 22.5 mm, 8 - 12.5 mm / [Durchmesser Griff] 19 - 36 mm / [Form] Rundform, Klemmenform



Die Rändelmuttern von HALDER zeichnen sich durch ihre griffige Oberfläche und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus, die präzises Justieren und Fixieren erleichtern. Zur Auswahl als Werkstoff steht Thermoplast PA. Mit einem Griffbereich von 14 bis 22.5 mm oder 8 bis 12.5 mm bieten die Rändelmuttern optimalen Halt. Sie haben einen Griffdurchmesser von 19 bis 36 mm. Je nach Bedarf können Sie zwischen Rund-und Klemmenform für die Rändelmuttern wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24820.0004
24820.0005
24820.0006
24820.0008
24820.0010
24820.0205
24820.0206
24820.0208
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø
(Ø)
Grundkörper, Höhe
(mm)
Buchse d2
(mm)
d3
(mm)
l
(mm)
k
(mm)

1.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M41914Stahl, verzinkt91298

1.05 €

1 2 Arbeitstage 10M51914Stahl, verzinkt91298

1.29 €

2 4 Arbeitstage 10M62416.5Stahl, verzinkt121410.59.5

1.33 €

2 4 Arbeitstage 10M83019.5Stahl, verzinkt141611.511

1.39 €

1 4 Arbeitstage 10M103622.5Stahl, verzinkt16181412.5

1.79 €

1.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M51914Rostfreier Stahl 1.430591298

2.05 €

1 2 Arbeitstage 10M62416.5Rostfreier Stahl 1.4305121410.59.5

2.50 €

1 4 Arbeitstage 10M83019.5Rostfreier Stahl 1.4305141611.511

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Runde Form, Ausführung Klemmenform
Werkstoff Grundkörper Thermoplast PA Betriebstemperatur max.(°C) 80 Betriebstemperatur min.(°C) -30
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Technischer Support