Handkurbel / 24330.□□□ / Stahl / verzinkt / DIN 468 / gekröpfte Ausführung / Ballengriff, drehbar / Innenvierkant DIN 79

Handkurbel / 24330.□□□ / Stahl / verzinkt / DIN 468 / gekröpfte Ausführung / Ballengriff, drehbar / Innenvierkant DIN 79
  • Sonderpreis
[Features]
· Burrs from casting are ground or sandblasted
· Hub part is machined

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24330.0210
24330.0220
24330.0221
24330.0230
24330.0231
24330.0240
24330.0241
24330.0250
24330.0251
24330.0260
24330.0261
24330.0270
24330.0271
24330.0310
24330.0320
24330.0321
24330.0330
24330.0331
24330.0340
24330.0341
24330.0350
24330.0351
24330.0360
24330.0361
24330.0370
24330.0371
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Korpus) Ausführung (Griff) [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)
(mm)
[B] Durchmesser (Vierkantbohrung)
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
e min.
(mm)
s
(mm)
l
(mm)
Zugehöriger Ballengriff
(mm)

26.93 €

2 4 Arbeitstage 10[Stahl] Weißer Tempergussdrehbar2010.520~ 329613.1106316

29.17 €

18.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Sphärogussdrehbar2410.524~ 3811613.1108018

29.17 €

18.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Sphärogussdrehbar2412.624~ 3811616.1128018

32.07 €

19.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Sphärogussdrehbar2812.628~ 4812616.11210020

32.07 €

19.88 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Sphärogussdrehbar2814.728~ 4812618.11410020

39.61 €

24.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Sphärogussdrehbar3414.734~ 5515018.11412522

39.61 €

2 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussdrehbar3417.934~ 5515022.21712522

47.44 €

2 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussdrehbar3817.938~ 6516022.21716025

47.44 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussdrehbar382038~ 6516025.21916025

68.21 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussdrehbar442044~ 7820225.21920028

68.21 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussdrehbar4423.144~ 7820228.22220028

86.47 €

2 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussdrehbar4823.148~ 9021428.22225032

86.47 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussdrehbar4825.348~ 9021432.22425032

21.17 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Weißer Tempergussnicht wählbar2010.520~ 329213.1106316

23.54 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar2410.524~ 3811413.1108018

23.54 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar2412.624~ 3811416.1128018

26.97 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar2812.628~ 4812416.11210020

26.97 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar2814.728~ 4812418.11410020

33.51 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar3414.734~ 5514818.11412522

33.51 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar3417.934~ 5514822.21712522

40.94 €

25.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar3817.938~ 6515822.21716025

40.94 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar382038~ 6515825.21916025

56.66 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar442044~ 7819725.21920028

56.66 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar4423.144~ 7819728.22220028

77.27 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar4823.148~ 9020928.22225032

77.27 €

2 4 Arbeitstage 10[Stahl] Sphärogussnicht wählbar4825.348~ 9020932.22425032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Kurbelgriff drehbar Ausführung (Nabe) Montagebereich Vierkantloch Griff mitgeliefert
Oberfläche (Korpus) schwarze Kunststoff beschichtung Werkstoff (Griff) Stahl Oberfläche (Griff) Verzinkt
Innengewinde (Gewindestift radial) nicht vorhanden Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support