Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24330.0520 |
24330.0530 |
24330.0540 |
24330.0550 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung) (mm) | [B] Durchmesser (Vierkantbohrung) (mm) | d4 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | e min. (mm) | s (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | 10.5 | 18 | 22 | ~ 15.4 | 6.6 | ~ 64.5 | 13.1 | 10 | 80 | |||
49.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 26 | 12.6 | 21 | 26 | ~ 17.7 | 8.3 | ~ 78.5 | 16.1 | 12 | 100 | |||
56.90 € 35.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 14.7 | 23 | 28 | ~ 18.8 | 9.2 | ~ 95.5 | 18.1 | 14 | 125 | |||
63.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 32 | 17.9 | 23 | 32 | ~ 22.6 | 9.4 | ~ 99.5 | 22.2 | 17 | 160 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Kurbelgriff drehbar | Werkstoff (Korpus) | Rostfreier Stahl (EN 1.4308 Äquiv.) | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Vierkantloch |
---|---|---|---|---|---|
Griff | mitgeliefert | Ausführung (Griff) | drehbar | Oberfläche (Korpus) | nicht vorhanden |
Werkstoff (Griff) | Duroplast (PF31), schwarz | Innengewinde (Gewindestift radial) | nicht vorhanden | Achsteil | Rostfreier Stahl 1.4301 |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm)
[B] Durchmesser (Vierkantbohrung)(mm)
d4(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
e min.(mm)
s(mm)
l(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften