Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24450.0016 |
24450.0020 |
24450.0025 |
24450.0032 |
24450.0036 |
24450.0116 |
24450.0120 |
24450.0125 |
24450.0132 |
24450.0136 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich (mm) | [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung) (mm) | [B] Durchmesser (Vierkantbohrung) (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | WS (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 16 | - | 10 | - | ~ 50 | 11 | 7 | |||
7.42 € 4.60 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 8 | 20 | - | 13 | - | ~ 64 | 13 | 8 | |||
9.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 16 | - | ~ 80 | 14 | 10 | |||
14.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 13 | 13 | 32 | - | 20 | - | ~ 100 | 21 | 13 | |||
19.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 16 | 16 | 36 | - | 22 | - | ~ 112 | 26 | 14 | |||
5.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M 6 | - | 16 | M6 | 10 | 3 | ~ 50 | 11 | 7 | |||
7.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M 8 | - | 20 | M8 | 13 | 4 | ~ 64 | 13 | 8 | |||
8.99 € 5.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M 10 | - | 25 | M10 | 16 | 5 | ~ 80 | 14 | 10 | |||
13.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | M 12 | - | 32 | M12 | 20 | 6 | ~ 100 | 21 | 13 | |||
19.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | M 16 | - | 36 | M16 | 22 | 8 | ~ 112 | 26 | 14 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | dazugehörige Komponenten | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Ausführung (Griff) | nicht wählbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Griff) | Stahl | Oberfläche (Griff) | Verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d1] Durchmesser (aussen) Montagebereich(mm)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm)
[B] Durchmesser (Vierkantbohrung)(mm)
d3(mm)
d4(mm)
WS(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften