Speichenhandrad / 24591.□□□ / Edelstahl / ähnlich DIN 950 / mit, ohne Griff

Speichenhandrad    / 24591.□□□ / Edelstahl / ähnlich DIN 950 / mit, ohne Griff
Nabe bearbeitet, Radkranz allseitig gedreht und hochglanzpoliert, unbearbeitete Flächen sauber gestrahlt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24591.0005
24591.0010
24591.0015
24591.0020
24591.0030
24591.0105
24591.0110
24591.0115
24591.0120
24591.0130
24591.0405
24591.0410
24591.0415
24591.0420
24591.0430
24591.0505
24591.0510
24591.0515
24591.0520
24591.0530
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
Griff Ausführung (Griff) Werkstoff (Griff) [H] Höhe, Dicke (Griff)
(mm)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)
(mm)
[B] Durchmesser (Vierkantbohrung)
(mm)
d3
(mm)
b3
(mm)
t
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
Zugehöriger Ballengriff
(mm)

61.61 €

1 4 Arbeitstage 10100nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--14.51010025.5--3317-

83.35 €

1 4 Arbeitstage 10125nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--15.81212527--35.518-

106.89 €

1 4 Arbeitstage 10140nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--171414029--38.519-

124.82 €

1 4 Arbeitstage 10160nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--17.51416031--39.520-

222.96 €

1 4 Arbeitstage 10200nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--201820037--44.524-

64.72 €

1 4 Arbeitstage 10100nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--14.51010025.5311.43317-

86.59 €

1 4 Arbeitstage 10125nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--15.81212527413.835.518-

109.97 €

1 4 Arbeitstage 10140nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--171414029516.338.519-

127.93 €

1 4 Arbeitstage 10160nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--17.51416031516.339.520-

225.74 €

1 4 Arbeitstage 10200nicht vorhanden (mit Fingerbohrung)--201820037620.844.524-

75.81 €

1 4 Arbeitstage 10100mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl14.51010025.5--331716

99.53 €

1 4 Arbeitstage 10125mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl15.81212527--35.51820

122.15 €

1 4 Arbeitstage 10140mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl171414029--38.51920

145.45 €

1 4 Arbeitstage 10160mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl17.51416031--39.52025

241.40 €

1 4 Arbeitstage 10200mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl201820037--44.52425

78.88 €

1 4 Arbeitstage 10100mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl14.51010025.5311.4331716

102.50 €

1 4 Arbeitstage 10125mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl15.81212527413.835.51820

124.94 €

1 4 Arbeitstage 10140mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl171414029516.338.51920

148.36 €

1 4 Arbeitstage 10160mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl17.51416031516.339.52025

244.76 €

1 4 Arbeitstage 10200mitgeliefertnicht wählbarRostfreier Stahl201820037620.844.52425

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 5-Speichen Werkstoff (Korpus) Rostfreier Stahl A4 EN 1.4401 Äquiv. Ausführung (Nabe) Montagebereich Rundbohrung (Durchgangsbohrung)
Anzahl der Arme 3 Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support