Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Durchmesser (aussen) (Ø) | Griff | Ausführung (Griff) | Werkstoff (Griff) | [H] Höhe, Dicke (Griff) (mm) | [d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung) (mm) | [B] Durchmesser (Vierkantbohrung) (mm) | d3 (mm) | b (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Betriebstemperatur max. (°C) | Für Zylindergriff: d3 (mm) | Zylindergriff EH 24530. | Für Zylindergriff: d (metr.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.47 € 12.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 26 | 10 | 80 | 26 | 13 | - | - | 16 | ~ 26 | - | - | - | - | |||
20.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 26 | 12 | 80 | 26 | 13 | - | - | 16 | ~ 26 | - | - | - | - | |||
23.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 100 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 30 | 10 | 100 | 28 | 14 | - | - | 17 | ~ 30 | - | - | - | - | |||
23.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | - | - | 17 | ~ 30 | - | - | - | - | |||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 125 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 125 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
32.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 140 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
32.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 140 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
38.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 160 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
38.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 160 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
53.18 € 32.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 200 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
53.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 200 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
74.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 250 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
74.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 250 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
24.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 26 | 10 | 80 | 26 | 13 | 3 | 11.4 | 16 | ~ 26 | - | - | - | - | |||
24.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 26 | 12 | 80 | 26 | 13 | 4 | 13.8 | 16 | ~ 26 | - | - | - | - | |||
27.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 30 | 10 | 100 | 28 | 14 | 3 | 11.4 | 17 | ~ 30 | - | - | - | - | |||
27.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | 4 | 13.8 | 17 | ~ 30 | - | - | - | - | |||
31.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 125 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | 4 | 13.8 | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
31.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 125 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | 5 | 16.3 | 18 | ~ 33 | - | - | - | - | |||
36.82 € | 4 | 4 Arbeitstage | 10 | 140 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 16.3 | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
36.82 € 22.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 18.3 | 19 | ~ 36 | - | - | - | - | |||
42.10 € 26.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | 5 | 16.3 | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
42.10 € 26.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | 5 | 18.3 | 20 | ~ 39 | - | - | - | - | |||
56.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 200 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 20.8 | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
56.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 200 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | - | - | - | - | |||
75.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 250 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
75.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 250 | nicht vorhanden (ohne Griffmontagebohrung) | - | - | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | 8 | 29.3 | 28 | ~ 51 | - | - | - | - | |||
31.78 € 19.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 26 | 10 | 80 | 26 | 13 | - | - | 16 | ~ 26 | 110 | 18 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
31.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 80 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 26 | 12 | 80 | 26 | 13 | - | - | 16 | ~ 26 | 110 | 18 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
37.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 30 | 10 | 100 | 28 | 14 | - | - | 17 | ~ 30 | 110 | 21 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
37.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | - | - | 17 | ~ 30 | 110 | 21 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
41.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 125 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
41.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 125 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | - | - | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
47.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 140 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
47.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 140 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | - | - | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
53.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 160 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
53.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 160 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | - | - | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
70.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 200 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
70.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 200 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | - | - | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
93.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 250 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
93.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 250 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | - | - | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
36.54 € 22.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 26 | 10 | 80 | 26 | 13 | 3 | 11.4 | 16 | ~ 26 | 110 | 18 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
36.54 € 22.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 26 | 12 | 80 | 26 | 13 | 4 | 13.8 | 16 | ~ 26 | 110 | 18 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
40.65 € 25.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 30 | 10 | 100 | 28 | 14 | 3 | 11.4 | 17 | ~ 30 | 110 | 21 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
40.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 100 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 30 | 12 | 100 | 28 | 14 | 4 | 13.8 | 17 | ~ 30 | 110 | 21 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M6 | |||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 125 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 12 | 125 | 31 | 15 | 4 | 13.8 | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 125 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 33 | 14 | 125 | 31 | 15 | 5 | 16.3 | 18 | ~ 33 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
52.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 140 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 14 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 16.3 | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
52.19 € 32.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 36 | 16 | 140 | 36 | 16.5 | 5 | 18.3 | 19 | ~ 36 | 110 | 23 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M8 | |||
59.68 € 37.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 39 | 14 | 160 | 36 | 18 | 5 | 16.3 | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
59.68 € 37.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 160 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 39 | 16 | 160 | 36 | 18 | 5 | 18.3 | 20 | ~ 39 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
75.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 200 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 45 | 18 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 20.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
75.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 200 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 45 | 20 | 200 | 42 | 20.5 | 6 | 22.8 | 24 | ~ 45 | 110 | 26 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
98.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 250 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 22 | 250 | 48 | 23 | 6 | 24.8 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 | |||
98.84 € 61.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | mitgeliefert | drehbar | [Thermoplastisches Elastomer] Duroplast DIN 7708 PF31 | 51 | 26 | 250 | 48 | 23 | 8 | 29.3 | 28 | ~ 51 | 110 | 28 | DIN 7708 - Duroplast (PF 31), schwarz | M10 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Massiv | Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Ausführung (Nabe) Montagebereich | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Achsteil | Stahl, verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser (aussen)(Ø)
Griff
Ausführung (Griff)
Werkstoff (Griff)
[H] Höhe, Dicke (Griff)(mm)
[d2] Durchmesser (innen) Rundbohrung)(mm)
[B] Durchmesser (Vierkantbohrung)(mm)
d3(mm)
b(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Betriebstemperatur max.(°C)
Für Zylindergriff: d3(mm)
Zylindergriff EH 24530.
Für Zylindergriff: d (metr.)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften