Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23230.0040 |
23230.0050 |
23230.0440 |
23230.0450 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 18 | M6 | 40 | 50 | 19 | 9 | 8 | - | 33 | 17 | 28 | 40 | 27 | 29.8 | 14.9 | 16.9 | Grauguss GG DIN 6335, orange kunststoffbeschichtet | |||
571.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | M8 | 50 | 60 | 24 | 10 | 10 | - | 42 | 21 | 34 | 50 | 33 | 34.8 | 17.4 | 19.4 | Grauguss GG DIN 6335, orange kunststoffbeschichtet | |||
482.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 18 | M6 | - | 60 | 19 | 3 | 8 | 50 | 96 | 17 | 28 | 40 | 27 | 29.8 | 14.9 | 16.9 | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 | |||
583.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 22 | M8 | - | 75 | 24 | 4 | 10 | 63 | 145 | 21 | 34 | 50 | 33 | 34.8 | 17.4 | 19.4 | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | seitlich | Befestigungsteil, Form | Straight base |
---|---|---|---|---|---|
Spannarmhöhe, Ausführung | Standard | Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spanneisen | Stahl |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
l8(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften