Andruckelemente / 23230.□□□ / verdrehgesichert

Andruckelemente / 23230.□□□ / verdrehgesichert
  • Sonderpreis
Das gefederte Andrückelement dient zum einfachen und sicheren Positionieren von Werkstücken oder Bauteilen an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang, z. B. im Vorrichtungsbau.
Bei der Ausführung mit Innengewinde kann ein individuell an das Werkstück angepasstes Element eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23230.0510
23230.0512
23230.0514
23230.0530
23230.0532
23230.0534
23230.0550
23230.0552
23230.0554
23230.0570
23230.0572
23230.0574
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
d1
(mm)
d2 d3
(mm)
d4 d5 d6
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
b
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
R
(mm)
k
(mm)
t min.
(mm)

31.04 €

1 4 Arbeitstage 106M12 x 1,5921M4M44.34619261411.5356128191635-258

34.80 €

2 4 Arbeitstage 108M16 x 1,51221M5M55.35627341815.54781410242571-3510

41.30 €

1 4 Arbeitstage 1010M20 x 1,514.525M6M55.369.533341815.5471014123040130-3512

28.54 €

17.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106M12 x 1,5921-M44.34619261411.5356128191635-25-

33.01 €

2 4 Arbeitstage 108M16 x 1,51221-M55.35627341815.54781410242571-35-

39.68 €

1 4 Arbeitstage 1010M20 x 1,514.525-M55.369.533341815.5471014123040130-35-

29.42 €

1 4 Arbeitstage 106M12 x 1,5921-M44.34619261411.53561281916354.525-

33.76 €

1 4 Arbeitstage 108M16 x 1,51221-M55.35627341815.54781410242571635-

39.45 €

1 4 Arbeitstage 1010M20 x 1,514.525-M55.369.533341815.54710141230401307.235-

31.78 €

1 4 Arbeitstage 106M12 x 1,5921-M44.34619261411.5356124191635-25-

36.84 €

1 4 Arbeitstage 108M16 x 1,51221-M55.35627341815.5478146242571-35-

42.93 €

1 4 Arbeitstage 1010M20 x 1,514.525-M55.369.533341815.547101483040130-35-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung seitlich Befestigungsteil, Form Straight base
Betriebstemperatur max.(°C) 100 Grundkörper Stahl, verzinkt Stift Stahl
Gewindestift Stahl Aufspannkörper Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz Knopf Stahl
Kontermutter Stahl Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support