Doppel-Keilspanner, Backen bearbeitbar

Doppel-Keilspanner, Backen bearbeitbar
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.
Die Backen können auf die benötigte Werkstückkontur bearbeitet werden. Die Verriegelungsplatte wird nur für diese Bearbeitung benötigt, nicht für die Werkstückspannung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23251.0106
23251.0108
23251.0112
23251.0116
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(mm)
d2 l1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
WS1
(mm)
WS2
(mm)
Anzugsdrehmoment max.
(Nm)
Spannkraft
(kN)

64.83 €

1 4 Arbeitstage 10M6M423.915.938.116.16.619.19.452.514.36.7

90.35 €

1 4 Arbeitstage 10M8M431.820.650.820.89.925.412.762.514.58.9

249.40 €

1 4 Arbeitstage 10M12M547.530.576.230.914.838.119.110338.415.6

408.57 €

1 4 Arbeitstage 10M16M663.541.3101.641.320.350.825.414474.626.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Alloy Ausführung seitlich Befestigungsteil, Form Straight base
Grundkörper Aluminium Schraube Stahl Keil Stahl, einsatzgehärtet
Verriegelungsplatte Aluminium Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support