Bolzendruckstücke / 22030 / Innensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Federnde Druckstücke • mit Bolzen und Innensechskant, EH 22030.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Werkstoff

Bolzen
• Automatenstahl, gehärtet, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert
Hülse
• Automatenstahl, brüniert
• Rostfreier Stahl 1.4305
Feder
• Rostfreier Stahl

Kennzeichnung

Standard-Federkraft: keine Markierung
verstärkte Federkraft: zwei Längsmarkierungen
 
Standard-Federkraft          verstärkte Federkraft

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Produkte

• Federnde Druckstücke, mit Bolzen und Innensechskant - INCH

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWHubFederkraft1)TemperatureinsatzbereichGewichtArt.-Nr.
d1d2l sF1F2max.  
     ~~   
[mm][mm][mm][N][°C][g] 
Automatenstahl, Standard-Federkraft
M 41.8122.01.54.512.52500.622030.0104
M 52.4142.52.05.013.02501.222030.0105
M 62.7153.02.06.017.02501.822030.0106
M 83.8184.02.016.033.02504.122030.0108
M104.5235.02.519.042.02508.422030.0110
M126.2266.03.522.057.025013.022030.0112
M168.5338.04.538.078.025032.022030.0116
M2010.04310.06.539.081.025068.022030.0120
M2413.04812.08.072.0155.0250106.022030.0124
Automatenstahl, verstärkte Federkraft
M 62.7153.02.011.025.02501.922030.0146
M 83.8184.02.023.059.02504.122030.0148
M104.5235.02.520.054.02508.422030.0150
M126.2266.03.538.096.025013.022030.0152
M168.5338.04.550.0100.025032.022030.0156
M2010.04310.06.552.0133.025068.022030.0160
M2413.04812.08.091.0223.0250106.022030.0164
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft
M 41.8122.01.54.512.52500.622030.0304
M 52.4142.52.05.013.02501.222030.0305
M 62.7153.02.06.017.02501.922030.0306
M 83.8184.02.016.033.02504.222030.0308
M104.5235.02.519.042.02508.422030.0310
M126.2266.03.522.057.025013.022030.0312
M168.5338.04.538.078.025032.022030.0316
M2010.04310.06.539.081.025068.022030.0320
M2413.04812.08.072.0155.0250104.022030.0324
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft
M 62.7153.02.011.025.02501.922030.0346
M 83.8184.02.023.059.02504.222030.0348
M104.5235.02.520.054.02508.422030.0350
M126.2266.03.538.096.025013.022030.0352
M168.5338.04.550.0100.025032.022030.0356
M2010.04310.06.552.0133.025068.022030.0360
M2413.04812.08.091.0223.0250108.022030.0364
1) statistischer Mittelwert

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22030.0104
22030.0105
22030.0106
22030.0108
22030.0110
22030.0112
22030.0116
22030.0120
22030.0124
22030.0146
22030.0148
22030.0150
22030.0152
22030.0156
22030.0160
22030.0164
22030.0304
22030.0305
22030.0306
22030.0308
22030.0310
22030.0312
22030.0316
22030.0320
22030.0324
22030.0346
22030.0348
22030.0350
22030.0352
22030.0356
22030.0360
22030.0364
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Grundwerkstoff d1
(mm)
Hub S
(mm)
Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
SW
(mm)

2.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM41,5Triiron FilmHardeningM41,812~ 4,5~ 12,52

2.11 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM52,0Triiron FilmHardeningM52,414~ 5~ 132,5

1.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM62,0Triiron FilmHardeningM62,715~ 6~ 173

2.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM82,0Triiron FilmHardeningM83,818~ 16~ 334

2.65 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM102,5Triiron FilmHardeningM104,523~ 19~ 425

3.59 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM123,5Triiron FilmHardeningM126,226~ 22~ 576

5.22 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM164,5Triiron FilmHardeningM168,533~ 38~ 788

7.94 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM206,5Triiron FilmHardeningM201043~ 39~ 8110

12.07 €

6.52 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM248,0Triiron FilmHardeningM241348~ 72~ 15512

2.04 €

1 2 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM62,0Triiron FilmHardeningM62,715~ 11~ 253

2.58 €

1.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM82,0Triiron FilmHardeningM83,818~ 23~ 594

2.95 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM102,5Triiron FilmHardeningM104,523~ 20~ 545

3.92 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM123,5Triiron FilmHardeningM126,226~ 38~ 966

5.58 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM164,5Triiron FilmHardeningM168,533~ 50~ 1008

8.42 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM206,5Triiron FilmHardeningM201043~ 52~ 13310

12.87 €

6.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Stahl] Automatenstahl[Stahl] AutomatenstahlM248,0Triiron FilmHardeningM241348~ 91~ 22312

4.60 €

1 2 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M41,5NoNoM41,812~ 4,5~ 12,52

4.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M52,0NoNoM52,414~ 5~ 132,5

4.60 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M62,0NoNoM62,715~ 6~ 173

5.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M82,0NoNoM83,818~ 16~ 334

6.03 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M102,5NoNoM104,523~ 19~ 425

7.94 €

1 2 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M123,5NoNoM126,226~ 22~ 576

12.19 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M164,5NoNoM168,533~ 38~ 788

15.95 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M206,5NoNoM201043~ 39~ 8110

25.35 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M248,0NoNoM241348~ 72~ 15512

4.83 €

1 2 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M62,0NoNoM62,715~ 11~ 253

5.54 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M82,0NoNoM83,818~ 23~ 594

6.26 €

3.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M102,5NoNoM104,523~ 20~ 545

8.41 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M123,5NoNoM126,226~ 38~ 966

12.87 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M164,5NoNoM168,533~ 50~ 1008

16.42 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M206,5NoNoM201043~ 52~ 13310

25.93 €

14.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.M248,0NoNoM241348~ 91~ 22312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Eingeschraubt Mit Sicherungslack No Schlüsselbohrung, Form Sechskant
Oberflächenbehandlung Grundkörper No Temperatur max.(°C) 250 Feder Edelstahl
Ausführung Stift Montage Innensechskant Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support