Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden. |
![]() | ![]() | |
Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft |
Abmessungen | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
Automatenstahl, Standard-Federkraft | |||||||||
M 4 | 1.8 | 9 | 0.6 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.4 | 22050.0104 |
M 5 | 2.4 | 12 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.1 | 22050.0105 |
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22050.0106 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 3.7 | 22050.0108 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 7.0 | 22050.0110 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 11.0 | 22050.0112 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 22.0 | 22050.0116 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 45.0 | 22050.0120 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 72.0 | 22050.0124 |
Automatenstahl, verstärkte Federkraft | |||||||||
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.8 | 22050.0306 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 3.8 | 22050.0308 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 7.0 | 22050.0310 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 11.0 | 22050.0312 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 22.0 | 22050.0316 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 46.0 | 22050.0320 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 73.0 | 22050.0324 |
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft | |||||||||
M 4 | 1.8 | 9 | 0.6 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.4 | 22050.0504 |
M 5 | 2.4 | 12 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.1 | 22050.0505 |
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22050.0506 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 3.8 | 22050.0508 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 7.0 | 22050.0510 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 11.0 | 22050.0512 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 22.0 | 22050.0516 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 46.0 | 22050.0520 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 73.0 | 22050.0524 |
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft | |||||||||
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.8 | 22050.0706 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 3.8 | 22050.0708 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 7.0 | 22050.0710 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 11.0 | 22050.0712 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 23.0 | 22050.0716 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 46.0 | 22050.0720 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 74.0 | 22050.0724 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M4 | 1,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M4 | 1,8 | 9 | ~ 4,5 | ~ 12,5 | 0,6 | |||
1.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M5 | 2,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M5 | 2,4 | 12 | ~ 5 | ~ 13 | 0,8 | |||
1.12 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M6 | 2,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M6 | 2,7 | 14 | ~ 6 | ~ 17 | 1 | |||
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M8 | 2,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M8 | 3,8 | 16 | ~ 16 | ~ 33 | 1,2 | |||
1.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M10 | 2,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M10 | 4,5 | 19 | ~ 19 | ~ 42 | 1,5 | |||
2.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M12 | 3,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M12 | 6,2 | 22 | ~ 22 | ~ 57 | 2 | |||
3.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 4,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M16 | 8,5 | 24 | ~ 38 | ~ 78 | 2 | |||
6.04 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M20 | 6,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M20 | 10 | 30 | ~ 39 | ~ 81 | 2,5 | |||
9.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M24 | 8,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M24 | 13 | 34 | ~ 72 | ~ 155 | 3 | |||
1.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M6 | 2,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M6 | 2,7 | 14 | ~ 11 | ~ 25 | 1 | |||
1.52 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M8 | 2,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M8 | 3,8 | 16 | ~ 23 | ~ 59 | 1,2 | |||
1.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M10 | 2,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M10 | 4,5 | 19 | ~ 20 | ~ 54 | 1,5 | |||
2.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M12 | 3,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M12 | 6,2 | 22 | ~ 38 | ~ 96 | 2 | |||
3.87 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 4,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M16 | 8,5 | 24 | ~ 50 | ~ 100 | 2 | |||
6.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M20 | 6,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M20 | 10 | 30 | ~ 52 | ~ 133 | 2,5 | |||
10.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M24 | 8,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M24 | 13 | 34 | ~ 91 | ~ 223 | 3 | |||
2.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M4 | 1,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M4 | 1,8 | 9 | ~ 4,5 | ~ 12,5 | 0,6 | |||
2.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M5 | 2,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M5 | 2,4 | 12 | ~ 5 | ~ 13 | 0,8 | |||
2.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M6 | 2,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M6 | 2,7 | 14 | ~ 6 | ~ 17 | 1 | |||
3.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M8 | 2,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M8 | 3,8 | 16 | ~ 16 | ~ 33 | 1,2 | |||
4.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M10 | 2,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M10 | 4,5 | 19 | ~ 19 | ~ 42 | 1,5 | |||
5.47 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M12 | 3,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M12 | 6,2 | 22 | ~ 22 | ~ 57 | 2 | |||
7.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 4,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M16 | 8,5 | 24 | ~ 38 | ~ 78 | 2 | |||
10.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M20 | 6,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M20 | 10 | 30 | ~ 39 | ~ 81 | 2,5 | |||
15.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M24 | 8,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M24 | 13 | 34 | ~ 72 | ~ 155 | 3 | |||
3.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M6 | 2,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M6 | 2,7 | 14 | ~ 11 | ~ 25 | 1 | |||
3.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M8 | 2,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M8 | 3,8 | 16 | ~ 23 | ~ 59 | 1,2 | |||
4.57 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M10 | 2,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M10 | 4,5 | 19 | ~ 20 | ~ 54 | 1,5 | |||
5.79 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M12 | 3,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M12 | 6,2 | 22 | ~ 38 | ~ 96 | 2 | |||
8.00 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 4,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M16 | 8,5 | 24 | ~ 50 | ~ 100 | 2 | |||
10.56 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M20 | 6,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M20 | 10 | 30 | ~ 52 | ~ 133 | 2,5 | |||
16.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M24 | 8,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M24 | 13 | 34 | ~ 91 | ~ 223 | 3 |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Mit Sicherungslack | Nicht im Lieferumfang | Schlüsselbohrung, Form | Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 250 | Feder | Edelstahl | Ausführung | Stift |
Montage | Slot | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Stiftmaterial
Grundwerkstoff
d1(mm)
Hub S(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung der Spitze
Spitze, Wärmebehandlung
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
n(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften