Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22060.0048 |
22060.0050 |
22060.0052 |
22060.0056 |
22060.0148 |
22060.0150 |
22060.0152 |
22060.0156 |
22060.0448 |
22060.0450 |
22060.0452 |
22060.0456 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | n (mm) | t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 3,0 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M8 | 3,8 | 26 | ~ 9 | ~ 24 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | |||
6.95 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 3,5 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M10 | 4 | 28 | ~ 15 | ~ 30 | 3 | 1,5 | 1,4 | |||
9.16 € 4.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 4,0 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M12 | 6 | 35 | ~ 24 | ~ 50 | 4 | 2,7 | 2 | |||
14.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 5,0 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M16 | 7,5 | 40 | ~ 36 | ~ 58 | 5 | 3,2 | 2,5 | |||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 3,0 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M8 | 3,8 | 26 | ~ 17 | ~ 39 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | |||
7.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 3,5 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M10 | 4 | 28 | ~ 22 | ~ 43 | 3 | 1,5 | 1,4 | |||
10.21 € 5.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 4,0 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M12 | 6 | 35 | ~ 40 | ~ 80 | 4 | 2,7 | 2 | |||
15.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | 5,0 | Triiron Film | Triiron Film | Hardening | M16 | 7,5 | 40 | ~ 44 | ~ 113 | 5 | 3,2 | 2,5 | |||
9.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 3,0 | No | No | No | M8 | 3,8 | 26 | ~ 9 | ~ 24 | 2,5 | 1,5 | 1,4 | |||
10.15 € 5.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 3,5 | No | No | No | M10 | 4 | 28 | ~ 15 | ~ 30 | 3 | 1,5 | 1,4 | |||
13.57 € 7.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 4,0 | No | No | No | M12 | 6 | 35 | ~ 24 | ~ 50 | 4 | 2,7 | 2 | |||
22.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 5,0 | No | No | No | M16 | 7,5 | 40 | ~ 36 | ~ 58 | 5 | 3,2 | 2,5 |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Mit Sicherungslack | No | Schlüsselbohrung, Form | Sechskant |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Feder | Edelstahl |
Ausführung | Stift | Montage | Innensechskant | Dichtung | NBR |
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Stiftmaterial
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung der Spitze
Spitze, Wärmebehandlung
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
SW(mm)
n(mm)
t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften