Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Besonders geeignet für den Einsatz im Werkzeugbau. Als Abdrückstift und gefederter Anschlag verwendbar. Weder Druckstück noch Einzelteile können sich aus der Halterung lösen. |
Abmessungen | Hub | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Aufnahmebohrung | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | s | F1 | F2 | max. | H7 | ||
-0.05 | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [mm] | [g] | |||||||
Automatenstahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
6 | 2.7 | 8 | 20 | 3.2 | 6 | 3.5 | 10 | 22 | 250 | 6 | 4.0 | 22070.0006 |
8 | 3.9 | 10 | 24 | 3.2 | 8 | 4.5 | 30 | 88 | 250 | 8 | 7.4 | 22070.0008 |
10 | 5.9 | 13 | 30 | 4.0 | 10 | 5.5 | 42 | 110 | 250 | 10 | 15.0 | 22070.0010 |
12 | 7.9 | 16 | 36 | 5.0 | 12 | 6.5 | 50 | 130 | 250 | 12 | 27.0 | 22070.0012 |
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft | ||||||||||||
6 | 2.7 | 8 | 20 | 3.2 | 6 | 3.5 | 10 | 22 | 250 | 6 | 4.0 | 22070.0106 |
8 | 3.9 | 10 | 24 | 3.2 | 8 | 4.5 | 30 | 88 | 250 | 8 | 7.5 | 22070.0108 |
10 | 5.9 | 13 | 30 | 4.0 | 10 | 5.5 | 42 | 110 | 250 | 10 | 15.0 | 22070.0110 |
12 | 7.9 | 16 | 36 | 5.0 | 12 | 6.5 | 50 | 130 | 250 | 12 | 27.0 | 22070.0112 |
Teilenummer
|
---|
22070.0006 |
22070.0008 |
22070.0010 |
22070.0012 |
22070.0106 |
22070.0108 |
22070.0110 |
22070.0112 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Aufnahmebohrung (mm) | Bolzen | Hülse | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | 3,5 | 6 | 2,7 | 8 | 20 | 3,2 | 6 | ~ 10 | ~ 22 | 6 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | Ja | 4,2 | |||
5.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | 4,5 | 8 | 3,9 | 10 | 24 | 3,2 | 8 | ~ 30 | ~ 88 | 8 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | Ja | 7,7 | |||
5.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | 5,5 | 10 | 5,9 | 13 | 30 | 4 | 10 | ~ 42 | ~ 110 | 10 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | Ja | 16 | |||
5.98 € 3.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | 6,5 | 12 | 7,9 | 16 | 36 | 5 | 12 | ~ 50 | ~ 130 | 12 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Automatenstahl, brüniert | Ja | Ja | 27 | |||
8.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 3,5 | 6 | 2,7 | 8 | 20 | 3,2 | 6 | ~ 10 | ~ 22 | 6 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | - | 4,2 | |||
8.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 4,5 | 8 | 3,9 | 10 | 24 | 3,2 | 8 | ~ 30 | ~ 88 | 8 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | - | 7,7 | |||
9.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 5,5 | 10 | 5,9 | 13 | 30 | 4 | 10 | ~ 42 | ~ 110 | 10 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | - | 16 | |||
12.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | 6,5 | 12 | 7,9 | 16 | 36 | 5 | 12 | ~ 50 | ~ 130 | 12 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | - | 27 |
Loading...
Temperatur max.(°C) | 250 | Feder | Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Aufnahmebohrung(mm)
Bolzen
Hülse
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften