Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Verwendung als Auswerfer, An- und Abdrückstift und Dämpfungselement. |
Standard-Federkraft | verstärkte Federkraft |
Abmessungen | Hub | SW | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | n | t | s | F1 | F2 | min. | max. | |||
~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
Hülse aus Automatenstahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 6 | 16 | -30 | 90 | 13 | 22070.0408 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 18 | -30 | 90 | 22 | 22070.0412 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 7 | 24 | -30 | 90 | 47 | 22070.0430 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 15 | 42 | -30 | 90 | 53 | 22070.0432 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 33 | -30 | 90 | 54 | 22070.0436 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 4 | 23 | -30 | 90 | 55 | 22070.0440 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 83 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 11 | 43 | -30 | 90 | 69 | 22070.0442 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 13 | 41 | -30 | 90 | 81 | 22070.0444 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 13 | 47 | -30 | 90 | 83 | 22070.0450 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 118 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 24 | 110 | -30 | 90 | 97 | 22070.0452 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 13 | 63 | -30 | 90 | 117 | 22070.0455 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 7 | 43 | -30 | 90 | 119 | 22070.0460 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 14 | 87 | -30 | 90 | 132 | 22070.0480 |
rostfreier Stahl, Standard-Federkraft, mit Gewindesicherung | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 6 | 16 | -30 | 90 | 13 | 22070.0208 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 4 | 18 | -30 | 90 | 23 | 22070.0212 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 7 | 24 | -30 | 90 | 47 | 22070.0230 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 9 | 33 | -30 | 90 | 54 | 22070.0236 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 4 | 23 | -30 | 90 | 55 | 22070.0240 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 13 | 41 | -30 | 90 | 82 | 22070.0244 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 13 | 47 | -30 | 90 | 84 | 22070.0250 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 13 | 63 | -30 | 90 | 118 | 22070.0255 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 7 | 43 | -30 | 90 | 119 | 22070.0260 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 14 | 87 | -30 | 90 | 134 | 22070.0280 |
Hülse aus Automatenstahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 12 | 22 | -30 | 90 | 13 | 22070.0508 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 7 | 46 | -30 | 90 | 23 | 22070.0512 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 10 | 43 | -30 | 90 | 47 | 22070.0530 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 14 | 84 | -30 | 90 | 54 | 22070.0532 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 10 | 57 | -30 | 90 | 55 | 22070.0536 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 8 | 33 | -30 | 90 | 56 | 22070.0540 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 83 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 18 | 72 | -30 | 90 | 71 | 22070.0542 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 20 | 70 | -30 | 90 | 81 | 22070.0544 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 20 | 80 | -30 | 90 | 83 | 22070.0550 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 21 | 113 | -30 | 90 | 121 | 22070.0555 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 13 | 75 | -30 | 90 | 121 | 22070.0560 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 40 | 192 | -30 | 90 | 134 | 22070.0580 |
rostfreier Stahl, verstärkte Federkraft, mit Gewindesicherung | ||||||||||||||
M10 | 4.0 | 7.8 | 35 | 25 | 1.5 | 1.4 | 8 | 3 | 12 | 22 | -30 | 90 | 13 | 22070.0308 |
M12 | 5.5 | 9.5 | 43 | 35 | 2.7 | 2.0 | 10 | 4 | 7 | 46 | -30 | 90 | 23 | 22070.0312 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 48 | 35 | 3.2 | 3.0 | 10 | 6 | 10 | 43 | -30 | 90 | 47 | 22070.0330 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 15 | 6 | 10 | 57 | -30 | 90 | 55 | 22070.0336 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 58 | 35 | 3.2 | 3.0 | 20 | 6 | 8 | 33 | -30 | 90 | 55 | 22070.0340 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 25 | 6 | 20 | 70 | -30 | 90 | 82 | 22070.0344 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 98 | 35 | 3.2 | 3.0 | 30 | 6 | 20 | 80 | -30 | 90 | 83 | 22070.0350 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 40 | 6 | 21 | 113 | -30 | 90 | 122 | 22070.0355 |
M16 | 8.0 | 13.4 | 148 | 35 | 3.2 | 3.0 | 50 | 6 | 13 | 75 | -30 | 90 | 122 | 22070.0360 |
M24 | 10.0 | 19.6 | 60 | 45 | 3.7 | 3.0 | 15 | 8 | 40 | 192 | -30 | 90 | 135 | 22070.0380 |
Hülse aus Vergütungsstahl, Standard-Federkraft, ohne Gewindesicherung | ||||||||||||||
M16 | 7.3 | 13.4 | 80 | 35 | 3.2 | 3.0 | 11 | 8 | 17 | 74 | – | 250 | 69 | 22070.0610 |
M16 | 7.3 | 13.4 | 120 | 35 | 3.2 | 3.0 | 21 | 8 | 21 | 81 | – | 250 | 96 | 22070.0612 |
M16 | 7.3 | 13.4 | 150 | 35 | 3.2 | 3.0 | 31 | 8 | 21 | 89 | – | 250 | 117 | 22070.0614 |
M16 | 7.3 | 13.4 | 200 | 35 | 3.2 | 3.0 | 41 | 8 | 16 | 80 | – | 250 | 149 | 22070.0616 |
M22 | 9.0 | 19.0 | 130 | 50 | 3.5 | 4.0 | 21 | 8 | 80 | 214 | – | 250 | 211 | 22070.0630 |
M22 | 9.0 | 19.0 | 168 | 50 | 3.5 | 4.0 | 31 | 8 | 70 | 210 | – | 250 | 278 | 22070.0632 |
M22 | 9.0 | 19.0 | 226 | 50 | 3.5 | 4.0 | 41 | 8 | 76 | 208 | – | 250 | 358 | 22070.0634 |
Abmessungen | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | b | d | l | |||
[mm] | [g] | |||||
Montagewerkzeug für Montage mit Schlitz (bolzenseitig) | ||||||
M10 | 80 | 7.8 | 70 | 87 | 22070.0830 | |
M12 | 80 | 9.5 | 75 | 88 | 22070.0832 | |
M16 | 80 | 13.4 | 95 | 110 | 22070.0834 | |
M22 | 100 | 19.0 | 100 | 245 | 22070.0836 | |
M24 | 100 | 19.9 | 100 | 258 | 22070.0838 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | SW (mm) | n (mm) | t (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Bolzen | Feder | Hülse | REACH-konform | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14.24 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | M3 | - | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 13 | ||
- | 14.24 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | - | M4 | - | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 29 | ||
- | 11.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | M5 | - | M5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 61 | ||
- | 11.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | M6 | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 67 | ||
- | 14.40 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | M8 | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 108 | ||
- | 16.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | M10 | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 124 | ||
- | 22.00 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | M12 | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 112 | ||
- | 28.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | M16 | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 173 | ||
- | 33.49 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | - | M20 | - | M20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | 226 | ||
27.02 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M10 | 8 | M10 | 4 | 7,8 | 35 | 25 | ~ 6 | ~ 16 | 3 | 1,5 | 1,4 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 13 | |||
30.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M12 | 10 | M12 | 5,5 | 9,5 | 43 | 35 | ~ 4 | ~ 18 | 4 | 2,7 | 2 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 22 | |||
35.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 10 | M16 | 8 | 13,4 | 48 | 35 | ~ 7 | ~ 24 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 47 | |||
39.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 15 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 9 | ~ 33 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 54 | |||
40.54 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 20 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 4 | ~ 23 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 55 | |||
48.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 25 | M16 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | ~ 13 | ~ 41 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 81 | |||
55.91 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 30 | M16 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | ~ 13 | ~ 47 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 83 | |||
68.56 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 40 | M16 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | ~ 13 | ~ 63 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 117 | |||
71.51 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 50 | M16 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | ~ 7 | ~ 43 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 117 | |||
65.42 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M24 | 15 | M24 | 10 | 19,6 | 60 | 45 | ~ 14 | ~ 87 | 8 | 3,7 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 132 | |||
26.33 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M10 | 8 | M10 | 4 | 7,8 | 35 | 25 | ~ 12 | ~ 22 | 3 | 1,5 | 1,4 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 13 | |||
29.23 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M12 | 10 | M12 | 5,5 | 9,5 | 43 | 35 | ~ 7 | ~ 46 | 4 | 2,7 | 2 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 22 | |||
35.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 10 | M16 | 8 | 13,4 | 48 | 35 | ~ 10 | ~ 43 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 47 | |||
38.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 15 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 10 | ~ 57 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 54 | |||
37.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 20 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 8 | ~ 33 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 55 | |||
49.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 25 | M16 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | ~ 20 | ~ 70 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 81 | |||
53.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 30 | M16 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | ~ 20 | ~ 80 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 83 | |||
68.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 40 | M16 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | ~ 21 | ~ 113 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 117 | |||
68.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 50 | M16 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | ~ 13 | ~ 75 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 117 | |||
62.47 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M24 | 15 | M24 | 10 | 19,6 | 60 | 45 | ~ 40 | ~ 192 | 8 | 3,7 | 3 | -30 | 90 | Rostfreier Stahl 1.4305, nitriert | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 132 | |||
19.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M10 | 8 | M10 | 4 | 7,8 | 35 | 25 | ~ 6 | ~ 16 | 3 | 1,5 | 1,4 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 13 | |||
21.51 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M12 | 10 | M12 | 5,5 | 9,5 | 43 | 35 | ~ 4 | ~ 18 | 4 | 2,7 | 2 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 22 | |||
22.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 10 | M16 | 8 | 13,4 | 48 | 35 | ~ 7 | ~ 24 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 47 | |||
23.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 10 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 15 | ~ 42 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 52 | |||
26.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 15 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 9 | ~ 33 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 54 | |||
27.49 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 20 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 4 | ~ 23 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 55 | |||
28.48 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 20 | M16 | 8 | 13,4 | 83 | 35 | ~ 11 | ~ 43 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 71 | |||
31.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 25 | M16 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | ~ 13 | ~ 41 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 81 | |||
41.64 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 30 | M16 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | ~ 13 | ~ 47 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 83 | |||
44.95 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 30 | M16 | 8 | 13,4 | 118 | 35 | ~ 24 | ~ 110 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 97 | |||
49.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 40 | M16 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | ~ 13 | ~ 63 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 117 | |||
50.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 50 | M16 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | ~ 7 | ~ 43 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 117 | |||
43.79 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M24 | 15 | M24 | 10 | 19,6 | 60 | 45 | ~ 14 | ~ 87 | 8 | 3,7 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 132 | |||
20.19 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Stahl] Automatenstahl | M10 | 8 | M10 | 4 | 7,8 | 35 | 25 | ~ 12 | ~ 22 | 3 | 1,5 | 1,4 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 13 | |||
22.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M12 | 10 | M12 | 5,5 | 9,5 | 43 | 35 | ~ 7 | ~ 46 | 4 | 2,7 | 2 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 23 | |||
23.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 10 | M16 | 8 | 13,4 | 48 | 35 | ~ 10 | ~ 43 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 47 | |||
23.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 10 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 14 | ~ 84 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 54 | |||
26.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 15 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 10 | ~ 57 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 55 | |||
28.65 € | 1 | 2 Arbeitstage | - | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 20 | M16 | 8 | 13,4 | 58 | 35 | ~ 8 | ~ 33 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 55 | |||
28.83 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 20 | M16 | 8 | 13,4 | 83 | 35 | ~ 18 | ~ 72 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 72 | |||
31.96 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 25 | M16 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | ~ 20 | ~ 70 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 82 | |||
42.05 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 30 | M16 | 8 | 13,4 | 98 | 35 | ~ 20 | ~ 80 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 83 | |||
49.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 40 | M16 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | ~ 21 | ~ 113 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 121 | |||
51.50 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M16 | 50 | M16 | 8 | 13,4 | 148 | 35 | ~ 13 | ~ 75 | 6 | 3,2 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 121 | |||
44.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | M24 | 15 | M24 | 10 | 19,6 | 60 | 45 | ~ 24 | ~ 192 | 8 | 3,7 | 3 | -30 | 90 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Automatenstahl, brüniert | - | 134 | |||
34.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Vergütungsstahl | M16 | 11 | M16 | 7,3 | 13,4 | 80 | 35 | ~ 17 | ~ 74 | 8 | 3,2 | 3 | - | 250 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Vergütungsstahl, vergütet, brüniert | ja | 69 | |||
46.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Vergütungsstahl | M16 | 21 | M16 | 7,3 | 13,4 | 120 | 35 | ~ 21 | ~ 81 | 8 | 3,2 | 3 | - | 250 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Vergütungsstahl, vergütet, brüniert | ja | 96 | |||
51.91 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Vergütungsstahl | M16 | 31 | M16 | 7,3 | 13,4 | 150 | 35 | ~ 21 | ~ 89 | 8 | 3,2 | 3 | - | 250 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Vergütungsstahl, vergütet, brüniert | ja | 117 | |||
55.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Vergütungsstahl | M16 | 41 | M16 | 7,3 | 13,4 | 200 | 35 | ~ 16 | ~ 80 | 8 | 3,2 | 3 | - | 250 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Vergütungsstahl, vergütet, brüniert | ja | 149 | |||
62.29 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Vergütungsstahl | M22 | 21 | M22 | 9 | 19 | 130 | 50 | ~ 80 | ~ 214 | 8 | 3,5 | 4 | - | 250 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Vergütungsstahl, vergütet, brüniert | ja | 211 | |||
67.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Vergütungsstahl | M22 | 31 | M22 | 9 | 19 | 168 | 50 | ~ 70 | ~ 210 | 8 | 3,5 | 4 | - | 250 | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert | Rostfreier Stahl | Vergütungsstahl, vergütet, brüniert | ja | 278 |
Loading...
Konfliktmineralien frei | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
d1(mm)
Hub S(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
F1(N)
F2(N)
SW(mm)
n(mm)
t(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Bolzen
Feder
Hülse
REACH-konform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften