Bolzendruckstücke mit Bund / 22080 / Edelstahl, POM / glatte Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Federnde Druckstücke • glatte Ausführung, mit Bund und Bolzen, EH 22080.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Arretierung, Fixierung, als Montagehilfe, An- und Abdrückstift sowie Anschlagdämpfer.

Werkstoff

Bolzen
• Rostfreier Stahl 1.4305
• Thermoplast POM, weiß
Hülse
• Rostfreier Stahl 1.4303
Feder
• Rostfreier Stahl

Montage

Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenHubFederkraft1)TemperatureinsatzbereichAufnahmebohrungGewichtArt.-Nr.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4sF1F2min.max.H7  
+0.1
+0.04
   ±0.04 ~~~ ~~     
[mm][mm][N][°C][mm][g] 
Hülse und Bolzen aus rostfreiem Stahl
42.84.63.85410.70.91.85.62.73.08.225040.722080.0104
53.85.64.85512.00.92.16.04.03.39.025051.122080.0105
64.86.55.85615.01.02.38.25.56.112.025062.022080.0106
86.28.57.55818.01.12.99.56.59.020.125084.022080.0108
108.111.09.551026.01.54.214.38.016.229.0250109.022080.0110
Hülse aus rostfreiem Stahl, Bolzen aus Thermoplast
42.84.63.85410.70.91.85.62.73.08.2-305040.522080.0124
53.85.64.85512.00.92.16.04.03.39.0-305050.722080.0125
64.86.55.85615.01.02.38.25.56.112.0-305061.222080.0126
86.28.57.55818.01.12.99.56.59.020.1-305082.322080.0128
108.111.09.551026.01.54.214.38.016.229.0-3050104.822080.0130
1) statistischer Mittelwert

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22080.0104
22080.0105
22080.0106
22080.0108
22080.0110
22080.0124
22080.0125
22080.0126
22080.0128
22080.0130
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStiftmaterial Hub S
(mm)
Oberflächenbehandlung der Spitze Spitze, Wärmebehandlung d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Aufnahmebohrung
(mm)

2.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.2,7NoNo42,84,63,85410,7~ 0,9~ 1,8~ 5,6~ 3~ 8,2-2504

2.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.4,0NoNo53,85,64,85512~ 0,9~ 2,1~ 6~ 3,3~ 9-2505

2.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.5,5NoNo64,86,55,85615~ 1~ 2,3~ 8,2~ 6,1~ 12-2506

2.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.6,5NoNo86,28,57,55818~ 1,1~ 2,9~ 9,5~ 9~ 20,1-2508

2.89 €

1 4 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv.8,0NoNo108,1119,551026~ 1,5~ 4,2~ 14,3~ 16,2~ 29-25010

2.13 €

1 4 Arbeitstage 10Kunststoff2,7--42,84,63,85410,7~ 0,9~ 1,8~ 5,6~ 3~ 8,2-30504

2.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kunststoff4,0--53,85,64,85512~ 0,9~ 2,1~ 6~ 3,3~ 9-30505

2.40 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Kunststoff5,5--64,86,55,85615~ 1~ 2,3~ 8,2~ 6,1~ 12-30506

2.49 €

1 4 Arbeitstage 10Kunststoff6,5--86,28,57,55818~ 1,1~ 2,9~ 9,5~ 9~ 20,1-30508

2.92 €

1 4 Arbeitstage 10Kunststoff8,0--108,1119,551026~ 1,5~ 4,2~ 14,3~ 16,2~ 29-305010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Rostfreier Stahl EN 1.4303 Äquiv. Befestigungsmethode Press Fitting Oberflächenbehandlung Grundkörper No
Feder Edelstahl Ausführung Stift Montage einpressen
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support