Bolzendruckstücke / 22080□□□ / rostfreier Stahl / glatte Ausführung

Bolzendruckstücke / 22080□□□ / rostfreier Stahl / glatte Ausführung
  • Sonderpreis
Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22080.0306
22080.0308
22080.0310
22080.0312
22080.0315
22080.0317
22080.0320
22080.0322
22080.0325
22080.0327
22080.0330
22080.0332
22081.0315
22081.0320
22081.0325
22081.0327
22081.0330
22081.0332
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub S
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
l
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Aufnahmebohrung
(mm)

2.86 €

1 4 Arbeitstage 100,30213,5~ 0,8~ 1,52

3.00 €

1 4 Arbeitstage 100,402,51,55~ 2,8~ 4,72,5

1.71 €

0.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100,65327~ 4,5~ 7,53

1.66 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100,803,52,59~ 6~ 14,53,5

1.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100,904311~ 8~ 144

1.76 €

0.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100,954,53,212~ 9,5~ 16,54,5

1.83 €

1 2 Arbeitstage 101,0053,513~ 11~ 185

1.87 €

1.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101,205,5414~ 15,5~ 255,5

1.87 €

1.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101,5064,515~ 18~ 316

2.41 €

1 4 Arbeitstage 10-------

2.72 €

1.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------

3.32 €

2 4 Arbeitstage 10-------

2.98 €

1 4 Arbeitstage 10-------

3.33 €

1.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------

3.64 €

2.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------

4.19 €

1 4 Arbeitstage 10-------

6.56 €

3.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------

6.90 €

3.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stiftmaterial Rostfreier Stahl Grundwerkstoff Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. Befestigungsmethode Press Fitting
Oberflächenbehandlung Grundkörper No Oberflächenbehandlung der Spitze No Spitze, Wärmebehandlung Hardening
Temperatur max.(°C) 250 Feder Edelstahl Ausführung Ball
Montage einpressen Kugel Edelstahl Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support