Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22100.0012 |
22100.0016 |
22100.0022 |
22100.0024 |
22100.0034 |
22100.0036 |
22100.0042 |
22100.0052 |
22100.0124 |
22100.0137 |
22100.0144 |
22100.0212 |
22100.0222 |
22100.0224 |
22100.0373 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundwerkstoff | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l0 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Federrate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | 1,50 | Vernickelt | 2,2 | - | 12 | 16 | 7,8 | ~ 2,2 | ~ 3 | 0,53 | |||
0.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | 1,30 | Vernickelt | 2,6 | - | 6,5 | 8 | 3,8 | ~ 1,1 | ~ 2 | 0,7 | |||
0.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | 0,30 | Vernickelt | 3 | - | 9 | 12 | 6 | ~ 6,2 | ~ 6,8 | 2 | |||
0.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | 2,30 | Vernickelt | 3 | - | 13 | 16 | 8,5 | ~ 4,8 | ~ 8,4 | 1,6 | |||
0.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | 1,20 | Vernickelt | 3,4 | - | 9 | 12 | 6 | ~ 5 | ~ 7 | 1,69 | |||
0.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | 3,80 | Vernickelt | 3,4 | - | 12 | 15 | 7,3 | ~ 5,9 | ~ 13,3 | 1,95 | |||
0.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | 3,00 | Vernickelt | 4 | - | 12 | 14 | 8 | ~ 5 | ~ 12,3 | 2,45 | |||
0.36 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | 2,60 | Vernickelt | 5 | - | 13 | 16 | 8 | ~ 8 | ~ 15 | 2,7 | |||
0.33 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl A2 (entspr. EN 1.4301) | 2,40 | Nicht im Lieferumfang | 3 | - | 13 | 16 | 8 | ~ 4,8 | ~ 8,6 | 1,6 | |||
0.34 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl A2 (entspr. EN 1.4301) | 1,50 | Nicht im Lieferumfang | 3,6 | - | 15 | 18 | 9 | ~ 6,7 | ~ 14,5 | 2,24 | |||
0.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl A2 (entspr. EN 1.4301) | 1,60 | Nicht im Lieferumfang | 4 | - | 13 | 16 | 7,5 | ~ 8 | ~ 12,3 | 2,7 | |||
0.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | 1,50 | Vernickelt | 2,2 | - | 12 | 16 | 7,8 | ~ 2,2 | ~ 3 | 0,53 | |||
0.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | 2,30 | Vernickelt | 3 | - | 9 | 11 | 5 | ~ 1,6 | ~ 3,4 | 0,78 | |||
0.31 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | 2,30 | Vernickelt | 3 | - | 13 | 16 | 8,5 | ~ 4,8 | ~ 8,4 | 1,6 | |||
0.34 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl A2 (entspr. EN 1.4301) | 1,10 | Nicht im Lieferumfang | 3 | 4,1 | 10 | 13 | 7 | ~ 5,3 | ~ 7,2 | 1,75 |
Loading...
Befestigungsmethode | Presspassung | Temperatur max.(°C) | 250 | Feder | Edelstahl 1.4310 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Hub S(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
l0(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Federrate(N/mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften