Spanneisen, DIN 6314 flach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23140.0007
23140.0009
23140.0011
23140.0014
23140.0015
23140.0018
23140.0019
23140.0022
23140.0023
23140.0026
23140.0027
23140.0034
23140.0035
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
e1
(mm)
e2
(mm)
l
(mm)
Für Schrauben

7.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10106.6208102050M6

8.53 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101292510132260M8

10.31 €

6.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1015113012153080M10

12.42 €

7.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10201440142140100M12

14.50 €

8.99 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10201440142150125M12

17.94 €

1 2 Arbeitstage 10251850182645125M16

23.54 €

1 4 Arbeitstage 10251850182665160M16

33.58 €

1 4 Arbeitstage 10302260223060160M20

40.94 €

1 4 Arbeitstage 10302260223080200M20

48.02 €

1 4 Arbeitstage 10302670263580200M24

68.32 €

1 4 Arbeitstage 103026702635105250M24

133.16 €

1 4 Arbeitstage 104033803445100250M30

201.14 €

1 4 Arbeitstage 105033803445130315M30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Spannarmlänge, Ausführung Standard Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support