Spanneisen, DIN 6315 B gabelförmig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23150.0007
23150.0009
23150.0011
23150.0014
23150.0015
23150.0016
23150.0018
23150.0019
23150.0020
23150.0022
23150.0023
23150.0024
23150.0026
23150.0027
23150.0028
23150.0034
23150.0035
23150.0036
23150.0040
23150.0041
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
l1
(mm)
Für Schrauben

9.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10126.6196360M6

10.50 €

1 4 Arbeitstage 10159258480M8

11.56 €

1 4 Arbeitstage 10201131105100M10

14.62 €

1 4 Arbeitstage 10251438126125M12

16.70 €

10.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10251438126160M12

20.35 €

2 4 Arbeitstage 10251438126200M12

20.41 €

1 4 Arbeitstage 10301848158160M16

23.33 €

1 4 Arbeitstage 10301848158200M16

35.14 €

1 4 Arbeitstage 104018481510250M16

31.20 €

1 4 Arbeitstage 104022521510200M20

42.63 €

1 4 Arbeitstage 104022622010250M20

56.43 €

1 4 Arbeitstage 104022622010315M20

37.36 €

1 4 Arbeitstage 104026662010200M24

44.84 €

1 4 Arbeitstage 104026662010250M24

62.81 €

1 4 Arbeitstage 104026662010315M24

71.87 €

1 4 Arbeitstage 105033742012250M30

81.72 €

1 4 Arbeitstage 105033742012315M30

109.57 €

1 4 Arbeitstage 105033742012400M30

213.32 €

1 4 Arbeitstage 1060401003012400M36

290.82 €

1 4 Arbeitstage 1060401003012600M36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Spannarmlänge, Ausführung Standard Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support