Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23185.0013 |
23185.0017 |
23185.0021 |
23185.0025 |
23185.0026 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | s (mm) | Nutennennmaß (mm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 13 | 0 - 55 | 18 | 115 | 25 | 30 | 11 | 10 | 30 | |||
102.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 12 | 12 | 40 | |||
125.04 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | 0 - 80 | 30 | 187 | 44 | 44 | 14 | 16 | 60 | |||
166.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | 0 - 100 | 31 | 235 | 60 | 47 | 17 | 20 | 75 | |||
287.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 56 | 24 | 35 | 73 | 30 | 25 | 0 - 100 | 35 | 285 | 62 | 51 | 17 | 20 | 75 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Niederhalter |
---|---|---|---|---|---|
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
s(mm)
Nutennennmaß(mm)
Spannkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften