Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23185.0212 |
23185.0213 |
23185.0214 |
23185.0215 |
23185.0216 |
23185.0217 |
23185.0218 |
23185.0219 |
23185.0220 |
23185.0221 |
23185.0222 |
23185.0223 |
23185.0224 |
23185.0225 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | SW (mm) | Spannkraft (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 13 | M12 | 0 - 30 | 18 | 115 | 25 | 30 | 100 | 11 | 18 | 30 | |||
103.77 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 13 | M12 | 0 - 55 | 18 | 115 | 25 | 30 | 125 | 11 | 18 | 30 | |||
106.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M12 | 0 - 50 | 20 | 150 | 35 | 36 | 125 | 12 | 18 | 40 | |||
107.54 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M12 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 18 | 40 | |||
109.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 40 | 20 | 150 | 35 | 36 | 125 | 12 | 24 | 40 | |||
110.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 24 | 40 | |||
137.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M16 | 0 - 40 | 30 | 187 | 44 | 44 | 160 | 14 | 24 | 60 | |||
139.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M16 | 0 - 80 | 30 | 187 | 44 | 44 | 200 | 14 | 24 | 60 | |||
141.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M20 | 0 - 40 | 30 | 187 | 44 | 44 | 160 | 14 | 30 | 60 | |||
142.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M20 | 0 - 80 | 30 | 187 | 44 | 44 | 200 | 14 | 30 | 60 | |||
179.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M20 | 0 - 70 | 31 | 235 | 60 | 47 | 200 | 17 | 30 | 75 | |||
181.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M20 | 0 - 100 | 31 | 235 | 60 | 47 | 250 | 17 | 30 | 75 | |||
186.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M24 | 0 - 50 | 31 | 235 | 60 | 47 | 200 | 17 | 36 | 75 | |||
188.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M24 | 0 - 100 | 31 | 235 | 60 | 47 | 250 | 17 | 36 | 75 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Ausführung | Niederhalter |
---|---|---|---|---|---|
Spannarmlänge, Ausführung | Standard | Spanneisen | Stahl, gehärtet, verzinkt | Mutter | Vergüteter Stahl |
Scheibe | Vergüteter Stahl | Schraube | Vergüteter Stahl | Konfliktmineralien frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
SW(mm)
Spannkraft(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften