Spanneisen, mit Schonplatte

Spanneisen, mit Schonplatte
  • Sonderpreis
Die Schonplatte schützt das Werkstück vor Beschädigungen. Mit der Kombination Mutter DIN 6330 B (EH 23070.)/Kegelpfanne DIN 6319 G (EH 23050.) an der Spannschraube und Druckstück DIN 6311 (EH 22560. abnehmbar) an der Stellschraube werden Unparallelitäten ausgeglichen. Das Spanneisen ist beidseitig einsetzbar (weiche, harte Spannfläche).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23190.0010
23190.0011
23190.0012
23190.0015
23190.0016
23190.0020
23190.0021
23190.0022
23190.0025
23190.0026
23190.0030
23190.0031
23190.0032
23190.0033
23190.0034
23190.0035
23190.0036
23190.0037
23190.0038
23190.0040
23190.0041
23190.0042
23190.0043
23190.0044
23190.0045
23190.0046
23190.0047
23190.0048
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSa
(mm)
b1
(mm)
d h2 min.
(mm)
h2 max.
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)

24.25 €

1 2 Arbeitstage 10-9M8--6010-82

31.73 €

1 2 Arbeitstage 10-9M88156010-82

31.73 €

1 4 Arbeitstage 10-9M88456010-82

41.13 €

1 2 Arbeitstage 1089M881560105082

41.88 €

25.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1089M884560108082

27.39 €

2 4 Arbeitstage 10-11M10--8012-102

36.99 €

1 4 Arbeitstage 10-11M1010228012-102

36.99 €

1 4 Arbeitstage 10-11M1010578012-102

47.80 €

29.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101011M101022801265102

49.13 €

1 4 Arbeitstage 101011M1010578012100102

33.77 €

2 4 Arbeitstage 10-14M12--10015-123

43.03 €

1 4 Arbeitstage 10-14M12102610015-123

43.03 €

1 4 Arbeitstage 10-14M12107110015-123
-

38.82 €

1 2 Arbeitstage 10-14M12102410015-123
-

38.82 €

1 2 Arbeitstage 10-14M12106910015-123

56.84 €

1 4 Arbeitstage 101214M1210261001580123

57.95 €

35.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101214M12107110015125123

56.84 €

1 4 Arbeitstage 101414M1210241001580123

57.95 €

1 4 Arbeitstage 101414M12106910015125123

44.78 €

2 4 Arbeitstage 10-18M16--12520-163

59.63 €

1 4 Arbeitstage 10-18M16123012520-163

59.63 €

36.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10-18M16129012520-163
-

52.76 €

1 2 Arbeitstage 10-18M16122812520-163
-

52.76 €

1 2 Arbeitstage 10-18M16128812520-163

79.41 €

1 4 Arbeitstage 101618M16123012520100163

81.73 €

1 4 Arbeitstage 101618M16129012520160163

79.41 €

1 4 Arbeitstage 101818M16122812520100163

81.73 €

1 4 Arbeitstage 101818M16128812520160163

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff vergüteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Niederhalter
Spanneisen Vergütetes Stahlblech Schonplatte Messing, gelötet Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support