Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23200.0010 |
23200.0020 |
23200.0030 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | Für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8.5 | 24 | 35 | 11 | 14 | M6 | |||
29.99 € 18.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 28 | 51 | 11 | 29 | M10 | |||
32.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 16.5 | 35 | 60 | 12 | 35 | M16 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium Alloy | Ausführung | Korpus | Ausführung | Peripherals |
---|---|---|---|---|---|
h3(mm) | 5 | Feder | Edelstahl | Rändelschraube | Messing |
Ringe | Aluminium, hoch feuerfest | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2
h1(mm)
h2(mm)
h4(mm)
Für Schrauben
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften