Ausgleichspanner

Ausgleichspanner
Der Ausgleichspanner dient zum Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen.
Die Vorteile des Ausgleichspanners sind:
- Abstützen von labilen Bauteilen ohne Verformung
- Vibrationshemmung während der Bearbeitung
- kompakte, niedrige Bauweise
- Abstützen von Rippen, Sicken und Laschen zur Versteifung von gespannten Bauteilen
- deformationsfreies Abstützen von Rohteilen
- bedienungsfreundliche Handhabung; durch verstellbaren Klemmhebel auch Spannen außerhalb des Werkstückes möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23220.0085
23220.0150
23220.0170
23220.0300
23220.0450
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSb1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
d1
(mm)
d2 e
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
R
(mm)
Belastbarkeit max.
(kN)
Hub
(mm)
Für Spannhebel: d1
(mm)
Für Spannhebel: d2 (metr.)

228.52 €

1 3 Arbeitstage 1030108.5M81324400.031119.511.511.5753513-13625-0.5318M6

314.83 €

1 3 Arbeitstage 10502513M102024400.04112414141509020-1774-152.5622M8

422.11 €

1 3 Arbeitstage 10602017M162624400.06113421.521.517010025-2710811-51130M12

452.86 €

1 3 Arbeitstage 10502513M102024400.0411241414300100301601774-152.5622M8

647.03 €

1 3 Arbeitstage 10854025M203224420.021402525387110302003089-24101125M10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Ausführung Zug- und Druckspannung, 360° montierbar
Griff Zinkdruckguss Spanner Stahl, einsatzgehärtet, geschwärzt, geschliffen Konfliktmineralien frei Ja
REACH-konform Ja

Technischer Support