Spannbacken, für Schwimmspanner M 12

Spannbacken, für Schwimmspanner M 12
Die Spannbacken sind für die Schwimmspanner 23320.0012 und 23320.0014 verwendbar. Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich vergrößert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23320.0050
23320.0052
23320.0054
23320.0056
23320.0058
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSh1
(mm)
h2
(mm)
Spannbereich
(mm)

71.06 €

1 4 Arbeitstage 1026.8--

70.14 €

1 4 Arbeitstage 1021-0 - 12

121.10 €

1 4 Arbeitstage 1024.53.54 - 16

121.10 €

1 3 Arbeitstage 1024.514.515 - 27

142.45 €

1 4 Arbeitstage 1035.525.526 - 38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff gehärteter Stahl Ausführung Korpus Ausführung Peripherals
Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support