Spannpratzen / Stahl / gehärtet, brüniert, geschliffen / 23370

Spannpratzen / Stahl / gehärtet, brüniert, geschliffen / 23370
Als Präzisionsspannelement bei konventionellen Vorrichtungen einsetzbar. Dazu wird im Vorrichtungskörper eine Passbohrung angebracht. Die Bohrungstiefe ist auf die gewünschte Spannhöhe abzustimmen. Zur Aufnahme der Gegenkraft kann am gerundeten Pratzenteil (Radius 22) eine Stütze angesetzt werden. Sie kann flach, halbrund oder prismenförmig sein. Gespannt wird über eine Sechskantschraube DIN 933.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Example

Teilenummer
23370.0031
23370.0053
23370.0083
23370.0118
23370.0124
23370.0128
23370.0135
23370.0140
23370.0145
23370.0150
23370.0183
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Ausführung Ausführung b1
(mm)
d2 d3
(mm)
h1 max.
(mm)
h1 min.
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
SW
(mm)
Spannkraft
(kN)
Hub
(mm)
Aufnahmebohrung
(mm)
Pratzenlänge
(mm)
Scheibe Grundkörper Feder für Ausführung Bild Anzugsdrehmoment
(Nm)
d1 [f7]
(mm)
d4 [n6]
(mm)
L1
(mm)
Buchse Spannschraube Gewicht
(g)

224.35 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] StahlKorpusNiederhalter--------31-------2877-----------

224.35 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] StahlKorpusNiederhalter--------53-------2877-----------

239.54 €

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] StahlKorpusNiederhalter--------83-------2877-----------

116.19 €

1 4 Arbeitstage ----2M6M65031187-37272250102,5526-Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet / , phosphatiertEinsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffenFederstahldraht25162619Einsatzstahl, einsatzgehärtetVergütungsstahl118

116.19 €

1 4 Arbeitstage ----20M6M68337247-37272260102,5526-Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet / , phosphatiertEinsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffenFederstahldraht25162622Einsatzstahl, einsatzgehärtetVergütungsstahl128

145.25 €

1 4 Arbeitstage ----26M8M880402410-48352865135830-Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet / , phosphatiertEinsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffenFederstahldraht210203025Einsatzstahl, einsatzgehärtetVergütungsstahl218

145.25 €

1 4 Arbeitstage ----26M8M8156513510-48352875135930-Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet / , phosphatiertEinsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffenFederstahldraht210203030Einsatzstahl, einsatzgehärtetVergütungsstahl243

181.61 €

1 4 Arbeitstage ----33M10M10150604011-60,543,53790167,51535-Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet / , phosphatiertEinsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffenFederstahldraht220253541Einsatzstahl, einsatzgehärtetVergütungsstahl483

181.61 €

1 4 Arbeitstage ----33M10M102010785811-60,543,537110167,51035-Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet / , phosphatiertEinsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffenFederstahldraht220253549Einsatzstahl, einsatzgehärtetVergütungsstahl552

193.69 €

1 4 Arbeitstage ----40,3M12M12250735013-75554312018102542-Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet / , phosphatiertEinsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffenFederstahldraht230304251Einsatzstahl, einsatzgehärtetVergütungsstahl859

193.69 €

1 4 Arbeitstage ----40,3M12M1241201068313-75554315018102142-Vergütungsstahl, vergütet, gestanzt, maschinell gerichtet / , phosphatiertEinsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffenFederstahldraht230304264Einsatzstahl, einsatzgehärtetVergütungsstahl1034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralien frei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support